Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

ISO Sin rosca Rosca UNC

 (2 conjuntos de productos)


Capuchones de liberación rápida

Los tapones de cierre rápido están diseñados para tapar las series ISO A e ISO B. Protegen las mangueras, los racores y los tubos de la contaminación, la suciedad, la humedad y la corrosión. Pueden soportar temperaturas que van desde -40 C hasta 135 C.Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida

  • Diseñado para permanecer sujeto a la manguera.
  • Protección contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.
Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1181

Capuchones para ejes con chaveta

Las tapas de protección de los ejes de transmisión protegen los extremos de los ejes de transmisión expuestos del aceite y los productos químicos, durante el transporte y el almacenamiento. Son resistentes al desgarro y a la rotura.Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes próximos, contra aceite y una variedad de productos químicos.Aptos para DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R. Material: PEBD, PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SR1079