Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Roscado Juntas circular de cordón

 (57 conjuntos de productos)


Tapones roscados con junta

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, Nylon 6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Tapones roscados con junta tórica

Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.

Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.

Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.

  • Incluyen un reborde comprimido y una junta tórica para ofrecer un sellado estanco al agua.
  • Pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
  • Se utilizan en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1125, SR5760

Tapones slottex

Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.

Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.

Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.

  • Diseñados con una junta tórica doble para ofrecer un sellado seguro y fiable.
  • Protege de contaminantes y de la entrada de humedad.
  • Instalación y extracción a mano sencilla.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho

Los tapones y capuchones cónicos con reborde ancho ofrecen protección adicional al área que rodea la superficie de apoyo. El reborde más ancho evita que la pieza se deslice por accidente en la pieza complementaria. Son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos componentes con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con su sencillo diseño de ajuste a presión, son fáciles de instalar y extraer.

  • Evita que el tapón se deslice por accidente en la pieza contacto.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuado para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias químicas y médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Varillas y espárragos totalmente roscados

Las varillas y espárragos totalmente roscados son ideales para aplicaciones en las que no se requiera la cabeza de un tornillo o en las que el espacio sea valioso. Fijándose completamente en el material, pueden roscarse en la aplicación.

Código De La Serie: SR1985

  • de 3