Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Roscado Junta tórica Pestillos de expansión

 (4 conjuntos de productos)


Tapones antivibración - PEBD

Los tapones roscados antivibración BSP están pensados para disminuir las vibraciones y el ruido en los sistemas mecánicos. Su forma dentada evita el aflojamiento inducido por las vibraciones, a la vez que mantiene una sujeción sólida en el collarín de los tubos.

  • Diseñados para ser una solución fiable y eficaz para reducir y amortiguar las vibraciones.
  • Se utilizan con fijaciones hidráulicas BSP.
  • Se utilizan en industrias como la de maquinaria, la electrónica y la automoción.
Material: PEBD Color: Transparente Código De La Serie: SR6112

Tapones protectores roscados - Roscas UNF

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas UNF. Proteja las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Con menos formas de hilo, permiten una aplicación rápida.

  • Presentan menos formas de rosca para una aplicación más rápida y pueden colocarse o retirarse con la mano, una llave hexagonal o un destornillador.
  • Son compatibles con las roscas estándar NS y NF clase 1-2-3.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la hidráulica, la neumática y la ingeniería en general.
Material: PEBD, PEAD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1077, SRF0029

Tapones roscados UNF

Los tapones roscados con junta tórica están diseñados para su uso en roscas UNF. Proporciona un cierre hermético con un labio de brida comprimido y una junta tórica opcional. Garantiza una prevención de fugas superior para las roscas hidráulicas. Ideal para racores hidráulicos de cara plana. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).

  • La junta tórica roscada mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 F y 230 F | -40 C y 110 C.
  • Se suelen utilizar en fijaciones hidráulicas de cara plana.
Material: PP Color: Amarillo, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0, Código De La Serie: SR5762

Tapones roscados con junta tórica

Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.

Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.

Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.

  • Incluyen un reborde comprimido y una junta tórica para ofrecer un sellado estanco al agua.
  • Pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
  • Se utilizan en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1125, SR5760