Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN PVC Sin rosca

 (4 conjuntos de productos)


Capuchones estándar para tubos

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Rojo, Negro, Natural, Gris, Amarillo Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Capuchones para conectores orientables

Los tapones para uniones banjo evitan la suciedad, los daños y la contaminación durante el almacenamiento y el transporte. Instalación fácil y rápida. Puede soportar temperaturas desde -30 C hasta +80 C.

  • Una gama de capuchones protectores diseñados para conexiones con unión tipo banjo. Proporcionan cobertura externa para el montaje durante el almacenamiento y el transporte para proteger la conexión de la entrada de suciedad.
  • La opción de PVC flexible ofrece un encaje ajustado, así como un encaje y extracción rápidos. Las opciones de PEAD ofrecen un encaje seguro con un simple clic.
  • Se ajustan a uniones hidráulicas tipo Banjo según la norma DIN 7642 B/E
Material: PEAD, PVC Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1071, SRF0005

Capuchones para ejes con chaveta

Las tapas de protección de los ejes de transmisión protegen los extremos de los ejes de transmisión expuestos del aceite y los productos químicos, durante el transporte y el almacenamiento. Son resistentes al desgarro y a la rotura.Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes próximos, contra aceite y una variedad de productos químicos.Aptos para DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R. Material: PEBD, PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1079

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069