Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Rosca métrica Protección para las roscas Tratamiento de superficies y trabajos de pintura

 (5 conjuntos de productos)


Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Los capuchones flexibles para temperaturas altas, con un diseño que incluye una lengüeta, pueden encajarse y extraerse de aplicaciones con o sin rosca.

  • El diseño único permite que cada capuchón encaje con una amplia variedad de diámetros.
  • Fácil ajuste y extracción.
Material: PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1072

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Estándar

Los tapones flexibles de vinilo Pull Tab son adecuados tanto para aplicaciones lisas como roscadas. Se adapta a una gran variedad de tallas. Es capaz de soportar el desgaste y temperaturas de hasta +210ºC. Fáciles de instalar. Compatible con roscas métricas, UNF y BSP.Los capuchones flexibles son adecuados para aplicaciones con o sin rosca, y el diseño único permite que encajen con una variedad de diámetros.

  • Incluye una lengüeta y diseño en forma de estrella.
  • Fácil ajuste y extracción.
Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SRF0077

Capuchones para extremos redondos de vinilo

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Tapas con bridas para alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: Silicona Color: Amarillo, Gris, Transparente, Rosa Código De La Serie: SR5754

Tapas de protección para pernos de alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE/TPV – PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1026