Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Protección para transporte y almacenamiento Precintos flexibles

 (3 conjuntos de productos)


Precintos flexibles - Cinta estriada - AceLock/LightLock/PrimeLock/SentryLock

Estos precintos Pull-Tight totalmente de plástico proporcionan una prueba de manipulación y evitan los robos. La gama incluye PrimeLock, LightLock, AceLock y SentryLock. Cada uno de ellos está diseñado para una instalación sin herramientas y ofrece diferentes resistencias a la rotura.Gama íntegramente de plástico de precintos flexibles con una cinta estriada que es ideal para agarrar materiales resbaladizos.Revela evidencias de manipulación o rotura.Se utiliza para una sencilla identificación de los datos de entrega a fin de ayudar a mejorar la eficiencia. Material: PP, , Polipropileno Color: Azul, Rojo, Verde, Amarillo, Blanco, Naranja Código De La Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Precintos flexibles - Cinta lisa

Esta gama de precintos de seguridad Pull-Tight cuenta con correas lisas y mordazas de cierre metálicas, que proporcionan una clara protección contra manipulaciones en diversas aplicaciones. La gama incluye JawLock (versiones Mini y Maxi), SegureLock, TeraLock y SmoothLock.Precintos flexibles con correas lisas que proporcionan un cierre indicativo que muestra indicios de manipulación o rotura en una gran variedad de aplicaciones.Fáciles de aplicar y ajustar en el diámetro deseado.Hay disponibles varios tipos de precintos, incluyendo aquellos con etiquetas más largas y con una pestaña rasgable para una extracción rápida y fácil. Material: , Polipropileno, PP Color: Naranja, Azul, Rojo, Blanco, Verde, Amarillo, Negro Código De La Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Precintos de seguridad

Los precintos de seguridad proporcionan un precinto a prueba de manipulaciones para los envases de plástico, ofreciendo protección contra el robo y la contaminación. Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales. Disponibles en varios estilos, incluido el cierre por cable y el cierre EZE.

  • Nuestros precintos de seguridad proporcionan un cierre a prueba de manipulaciones para los contenedores de plástico, además de una protección de seguridad contra el robo y la contaminación.
  • Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales.
Material: Acero, PP, PSAi Color: Naranja, Amarillo, Rojo, Verde, Natural, Blanco, Azul Código De La Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock