Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Poliamida Sin rosca Rosca BSP

 (7 conjuntos de productos)


Capuchones de cobertura

Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889

Pilares de soporte de bloqueo doble

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719 ,SR2727

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069

Tapafinales de patas redondos - Estándar

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Tapones para chapas metálicas

Los tapones para chapas metálicas se utilizan para cerrar agujeros durante el transporte o en productos acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón de nylon (PA 66) protege al manipulador de los fragmentos peligrosos que pueden surgir cuando se realizan orificios. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas de daños durante el transporte.

Disponibles en tres colores, muy útiles para la identificación por colores o para que vayan a juego con el producto terminado.

Los tapones para chapas metálicas se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos y se pueden retirar fácilmente.

  • Se utilizan para cerrar orificios durante el transporte.
  • Se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos.
  • Proporcionan un acabado limpio a sus aplicaciones.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Color: Natural, Negro, Gris, Blanco, Beige Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR2041

Tapones roscados con junta

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, Nylon 6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Tapones slottex

Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.

Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.

Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.

  • Diseñados con una junta tórica doble para ofrecer un sellado seguro y fiable.
  • Protege de contaminantes y de la entrada de humedad.
  • Instalación y extracción a mano sencilla.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117