Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Poliamida Rosca BSP M25

 (1 conjunto de productos)


Tapones roscados con junta

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, Nylon 6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012