Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

SAE Plástico Tubería y brida

 (1 conjunto de productos)


Protectores de brida con tachuelas y cara elevada

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.

Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección para los códigos SAE 61 (3000 - 5000 PSI) y 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión.
  • Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.
  • Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos.
Material: PEBD, PE Color: Negro, Azul Código De La Serie: SR1355