En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(51 conjuntos de productos)
Los tapones de espárrago con aletas sellan y protegen los extremos roscados de la barra de la suciedad y la humedad. Las aletas interiores proporcionan un agarre seguro, por lo que son ideales para una gran variedad de diámetros. Fácil de instalar y quitar, con o sin empuñadura.Se utilizan para proteger una amplia gama de espárragos.Evitan que los espárragos se oxiden o corroan y los protegen de la abrasión.Se utilizan en la construcción, barandillas, vallas, muebles y otras aplicaciones. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1056
Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.
Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.
Proporcionan un ajuste firme y seguro.
Los tapones LGP se han desarrollado en colaboración con el sector del GLP para ayudar a evitar fugas de gas perjudiciales. Proporciona un cierre hermético para cilindros, válvulas y racores, incluso en entornos difíciles. Evita que los contaminantes entren en las aplicaciones. Marcado con las instrucciones de montaje y desmontaje.
Los capuchones moleteados blandos son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Tienen un exterior moleteado y se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Las tapas de protección de los ejes de transmisión protegen los extremos de los ejes de transmisión expuestos del aceite y los productos químicos, durante el transporte y el almacenamiento. Son resistentes al desgarro y a la rotura.Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes próximos, contra aceite y una variedad de productos químicos.Aptos para DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R. Material: PEBD, PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1079
Los tapones termorretráctiles se utilizan para sellar, aislar y proteger tuberías roscadas y sin roscar, tubos y varillas. Presenta una gruesa pared adhesiva de revestimiento interior. Se contrae cuando se calienta y es capaz de funcionar a temperaturas entre -55 C y +110 C.Ideales para sellar o aislar y proteger tuberías, tubos y varillas.Se utilizan para proteger de daños, suciedad o humedad.Pueden funcionar a temperaturas de entre -55 C y +110 C. Material: PO Color: Negro Código De La Serie: SR1180
Los tapones para tubos protegen los tubos roscados y no roscados, las varillas y otros dispositivos cilÃndricos contra el desplazamiento involuntario. Se utiliza mejor como cubierta protectora y para enmascarar zonas durante la pintura en aplicaciones exteriores.Protecciones ideales para tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.La versión corta para cierres de uso general y la versión larga tienen una profundidad extra y un borde redondeado que garantizan un ajuste ceñido.No se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Material: PVC, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1610, SR1620
Los tapones redondos estándar mantienen la suciedad y otros contaminantes fuera de tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.Se utilizan para proteger de forma segura tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.Evitan que la suciedad, los residuos, el polvo y otros contaminantes dañen los tubos.Se utilizan en aplicaciones industriales, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), y fontanería. Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SRF0068
Los tapones redondos estándar impiden la entrada de suciedad y otros contaminantes en tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.Hay disponibles tapones estándar, cortos y largos.Ideales para proteger tubos, tuberías y varillas.Ayudan a evitar desplazamientos accidentales. Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR5763
Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Los tapones para postes de valla son cubiertas protectoras que se ajustan a la parte superior de los postes o tubos de la valla. Ofrece protección contra los daños causados por la intemperie y el deterioro de las aplicaciones. Se utiliza en los sectores residencial y comercial.Diseñados para encajar en la parte superior de los postes de las vallas, tuberías y tubos.Ayudan a proteger de los daños causados por la intemperie, la suciedad o la humedad.Se colocan y se quitan fácil y rápidamente. Material: PE Color: Blanco Código De La Serie: SRF0011
Los tapones acanalados para tubos impiden la entrada de suciedad y otros contaminantes en tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Enmascara zonas durante los procesos de pintura. Puede resistir temperaturas de hasta 79,4 C.Protegen de la suciedad, el polvo o los residuos.Diseñados para aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), e industriales.Pueden soportar una temperatura máxima de 79,4 C. Material: LDPE - PIR Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1387
Los tapones para pernos prisioneros se conectan a los pernos prisioneros de las abrazaderas de los andamios y ofrecen una fuerte protección contra daños y deterioro. Su forma hace que la instalación sea rápida. Diseñadas para superar la prueba del tiempo y seguir siendo fiables.Los capuchones para tuercas proporcionan protección en aplicaciones de andamiaje. Su diseño permite que se ajusten de forma segura a cualquier abrazadera de sujeción expuesta del andamiaje.Ayuda a evitar el desgaste y reduce el riesgo de lesiones.Adaptación ajustada y durabilidad. Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SR1048
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, LDPE - PIR, PVC Color: Natural, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.
Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.
Disponibles en una variedad de colores.
Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Estas cubiertas antipolvo están diseñadas para proteger los puertos USB y RJ del polvo, la suciedad, los residuos y la humedad, cuando no se utilizan. Resistente a temperaturas de hasta 150 C (302 F).
Los ezeplugs están diseñados para sellar y asegurar los orificios roscados. Disponen de una lengüeta de tracción central o lateral para facilitar su inserción y extracción. Disponibles en varios tamaños, pueden proteger más de 25 tamaños de rosca imperial o métrica contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. La lengüeta flexible facilita su extracción.Incluyen una lengüeta central o lateral que permite insertarlos y extraerlos fácilmente de los orificios roscados.Protegen contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.Son fáciles de instalar con el diseño patentado de ajuste rápido y fijan el tapón en su sitio con solo presionarlos. Material: PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1055
Los precintos para cables con cuerpo metálico están diseñados para una seguridad a largo plazo y se utilizan en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. El cable de acero sólo puede retirarse con una herramienta (se vende por separado) y se desenreda al cortarlo para evitar su reutilización. Conforme con ISO17712:2023 y C-TPAT.
Los precintos de longitud fija de plástico ofrecen una forma fácil y rentable de disuadir los robos y proporcionar pruebas de manipulaciones o infracciones. Ideal para sellar puertas de camiones y contenedores. Disponibles en varios tipos, como InnoLock, OctoLock y TwinLock.Precintos económicos con una longitud fija. Ideales para proteger las puertas de camiones y contenedores.Tres tipos disponibles, incluyendo opciones íntegramente de plástico.Fáciles de usar. Material: , Polipropileno Color: Azul, Blanco, Amarillo, Rojo, Naranja, Verde Código De La Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023
El precinto de perno de alta seguridad es ideal para asegurar las mercancías durante la importación y la exportación. Incorpora un inserto 18 mm y una cabeza de pasador que garantiza que la junta permanezca encajada, incluso si se retira la cubierta de plástico. El precinto cumple la norma ISO 17712:2013 (pasador revestido) y cuenta con la certificación C-TPAT.
Estos precintos Pull-Tight totalmente de plástico proporcionan una prueba de manipulación y evitan los robos. La gama incluye PrimeLock, LightLock, AceLock y SentryLock. Cada uno de ellos está diseñado para una instalación sin herramientas y ofrece diferentes resistencias a la rotura.Gama íntegramente de plástico de precintos flexibles con una cinta estriada que es ideal para agarrar materiales resbaladizos.Revela evidencias de manipulación o rotura.Se utiliza para una sencilla identificación de los datos de entrega a fin de ayudar a mejorar la eficiencia. Material: PP, , Polipropileno Color: Azul, Rojo, Verde, Amarillo, Blanco, Naranja Código De La Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Esta gama de precintos de seguridad Pull-Tight cuenta con correas lisas y mordazas de cierre metálicas, que proporcionan una clara protección contra manipulaciones en diversas aplicaciones. La gama incluye JawLock (versiones Mini y Maxi), SegureLock, TeraLock y SmoothLock.Precintos flexibles con correas lisas que proporcionan un cierre indicativo que muestra indicios de manipulación o rotura en una gran variedad de aplicaciones.Fáciles de aplicar y ajustar en el diámetro deseado.Hay disponibles varios tipos de precintos, incluyendo aquellos con etiquetas más largas y con una pestaña rasgable para una extracción rápida y fácil. Material: , Polipropileno, PP Color: Naranja, Azul, Rojo, Blanco, Verde, Amarillo, Negro Código De La Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Los precintos para contadores y servicios públicos proporcionan pruebas de manipulación para contadores y objetos que requieren precintos de alambre fino, incluidos los contadores de agua y electricidad. El alambre se encaja a través de pequeñas aberturas y se tira de él para fijarlo en su sitio. Los tipos incluyen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock y TwistLock.Los precintos para medidores y uso general están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en una amplia variedad de medidores u objetos que requieran un precinto de alambre fino.El fino alambre de metal puede pasarse por aperturas pequeñas o difíciles.Ideales para contadores de agua y eléctricos, cajas de unión y otras cajas de seguridad. Material: PC, ABS, Policarbonato, Acero Color: Azul, Amarillo, Rojo, Naranja, Verde, Blanco, Natural Código De La Serie: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock
Los protectores de bordes están diseñados para proteger los flejes de plástico y las esquinas expuestas, y ayudan a mejorar la resistencia del apilado. Absorbe los golpes y distribuye la fuerza uniformemente, garantizando una mejor protección.Se utiliza para proteger los flejes de plástico y las esquinas expuestas.Sirve de amortiguador, absorbiendo los choques y repartiendo la fuerza uniformemente a lo largo de su longitud.De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y electrónicos. Material: PEBD, PP, PEAD, PVC, EPDM;PVC Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1042, SR1177, SR5558
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar