Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Montaje en superficie

 (9 conjuntos de productos)


Arietes para panel

Los arietes para panel se montan en las puertas de armarios o en los paneles de acceso y funcionan con un seguro para mantenerlos bien cerrados. Estos arietes para panel tienen un sistema de cierre y liberación audible y son dispositivos de cierre efectivos para cabinas.

Código De La Serie: SR5075

Contraplacas

Nuestra gama de contraplacas es ideal para los seguros que no se suministran con contraplacas como estándar o cuando se requieren contraplacas adicionales

Pestillo hembra con muelle para seguro de ariete

El pestillo con muelle funciona con un sistema de muelle para cerrar y liberar el mecanismo. Este pestillo para puerta es compatible con dos arietes que se deben pedir por separado en función de las necesidades de montaje.

Código De La Serie: SR5074

Pestillos a presión: émbolos

Hay disponible una variedad de arietes y seguros de plástico y metálicos en la gama componentes industriales. Hay disponibles diferentes opciones de materiales con arietes hechos en POM natural, acero plateado y nylon, así como seguros hechos en variaciones de nylon. El ariete se monta con la base del ariete y se atornilla a la puerta o se monta en la parte exterior de un panel extraíble. El seguro está diseñado para montarse en armarios de madera o en un panel

Pestillos magnéticos de pulsación

Nuestra gama de pestillos magnéticos de pulsación ofrece ventajas estéticas y de diseño y es ideal para aplicaciones donde los pomos o las asas no son adecuados. Disponible como fijación embutida o montada en superficie en una gran variedad de estilos.

Seguros magnéticos - Embutidos

Nuestra gama de seguros magnéticos embutidos es perfecta para usarse cuando se requiere un acabado al ras. No solo ofrecen un buen aspecto sino que también proporcionan muchas ventajas prácticas como la facilidad de aplicación y la seguridad añadida.

Seguros magnéticos atornillables: Carcasa de plástico

Nuestros seguros magnéticos atornillables están disponibles en una variedad de tamaños y formas distintos, que ofrecen diferentes fuerzas de arrastre y diferentes orientaciones de montaje para satisfacer sus necesidades.

Seguros magnéticos con encaje a presión

Seguros magnéticos - Fijación embutida en la abertura del marco que ofrece un efecto al ras. La gama ofrece una variedad de ajustes a presión para una instalación rápida o montaje atornillado para una sujeción más firme. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.

Código De La Serie: SR5427

Seguros para panel

Los seguros para panel se montan en las puertas de armarios o en los paneles de acceso y funcionan con un ariete para mantenerlos bien cerrados. Estos seguros para panel tienen un sistema de cierre y liberación audible y son dispositivos de cierre efectivos para cabinas.