Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN Plástico Tubería y brida

 (9 conjuntos de productos)


Capuchones Flexibles para Tubos

Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388

Capuchones embutidos para tubos

Los tapones para tubos empotrados protegen los bordes biselados de los tubos y las paredes interiores de la corrosión y los daños. Puede utilizarse con ganchos de grúa para mover los tubos durante el almacenamiento y el tránsito. Resistente a temperaturas que van desde -30 C hasta +60 C.

  • Los capuchones embutidos protegen bordes biselados de tubos y paredes internas contra daños y corrosión. Pueden usarse con ganchos de grúas para mover tubos durante el almacenamiento, transporte y tendido.
  • Adecuados para una gama de especificaciones de tubos DIN: de DN 150hasta DN 1000.
Material: PEBD, PE Color: Negro, Amarillo Código De La Serie: SR1370, SR1371

Capuchones estándar para tubos

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Rojo, Negro, Natural, Gris, Amarillo Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Disco de protección de bridas

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172

Discos de brida autoadhesiva

Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361

Protectores de cara - Cilíndricos

Los protectores faciales son protectores que cubren las bridas de los contaminantes y la pintura. Su forma cónica garantiza una firme adherencia al cuello del tubo. Compatible con bridas DIN y ANSI.Protectores de cara duraderos que actúan como barrera para proteger las bridas de la suciedad, la humedad, la pintura y el granallado.‌No requiere fijaciones.Material duradero. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo Código De La Serie: SR1354

Tapas de brida

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Tapones para el extremo de tubos estriados

Estos capuchones para tubos con nervio están diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción sólida compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una buena protección contra la entrada de impurezas en el tubo.

Se ofrecen en dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT. Fáciles de instalar y extraer gracias a su ajuste ceñido.

Son ideales para aplicaciones mecánicas y de ingeniería en una amplia variedad de industrias.

  • Dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT.
  • Diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura.
  • Ideal para uso en mecánica e ingeniería.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Azul, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Protectores totales de bridas de montaje a presión

Los protectores de bridas Push In Full Face están pensados para proteger toda la cara de las bridas de la contaminación, durante el almacenamiento y el transporte. Incorpora aletas flexibles que proporcionan un ajuste ceñido en el orificio. Dispone de bridas ANSI B16.5 Clase 150, de DIN2627 a 2638 y de BS5504.

  • Los protectores de bridas de cara completa tienen un sencillo diseño a presión.
  • Aletas flexibles que garantizan un ajuste perfecto al orificio en todo momento.
  • ‌No requiere fijaciones.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SR1365