Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Autorroscante / Autoajustable Precintos para aplicaciones especiales

 (3 conjuntos de productos)


Juntas Sealon

Las juntas Sealon son muy adecuadas para la fabricación de productos plásticos conformables en frío, como las juntas de plomo sintético.

  • El material proporciona una excelente capacidad de sellado.
  • Resistencia a la temperatura y a los productos químicos.
Material: Sealon Color: Gris Código De La Serie: SRE0103, SRE0104

Precintos para medidores y uso general - AnchorLock/ClickLock/CrimpLock/TwistLock

Los precintos para contadores y servicios públicos proporcionan pruebas de manipulación para contadores y objetos que requieren precintos de alambre fino, incluidos los contadores de agua y electricidad. El alambre se encaja a través de pequeñas aberturas y se tira de él para fijarlo en su sitio. Los tipos incluyen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock y TwistLock.Los precintos para medidores y uso general están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en una amplia variedad de medidores u objetos que requieran un precinto de alambre fino.El fino alambre de metal puede pasarse por aperturas pequeñas o difíciles.Ideales para contadores de agua y eléctricos, cajas de unión y otras cajas de seguridad. Material: PC, ABS, Policarbonato, Acero Color: Azul, Amarillo, Rojo, Naranja, Verde, Blanco, Natural Código De La Serie: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Precintos de seguridad

Los precintos de seguridad proporcionan un precinto a prueba de manipulaciones para los envases de plástico, ofreciendo protección contra el robo y la contaminación. Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales. Disponibles en varios estilos, incluido el cierre por cable y el cierre EZE.

  • Nuestros precintos de seguridad proporcionan un cierre a prueba de manipulaciones para los contenedores de plástico, además de una protección de seguridad contra el robo y la contaminación.
  • Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales.
Material: Acero, PP, PSAi Color: Naranja, Amarillo, Rojo, Verde, Natural, Blanco, Azul Código De La Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock