Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

IP rated Plástico 150 C

 (1 conjunto de productos)


Tapones para Carrocería

Los tapones para carrocerías están diseñados para cerrar las cavidades de los paneles y sellar las aberturas u orificios, protegiendo contra los bordes afilados. Los tapones ofrecen un acabado limpio. También proporciona un ajuste seguro con un sencillo diseño de ajuste a presión. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta 135 C.

  • Actúan como una barrera protectora, impidiendo la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la automoción, los equipos industriales y la maquinaria.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 C y 135 C.
Material: GTP, TPE, Silicona Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 HB, UL94 V-0Código De La Serie: SR1851, SRBP, SRLTP