Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cuadrado Plástico Pared acanalada

 (5 conjuntos de productos)


Conectores para tubos

Los conectores para tubos se utilizan para unir varios tubos mediante una sencilla instalación a presión. Presenta una articulación segura y fiable para mejorar la seguridad y la durabilidad.Se utilizan para unir varios tubos.Disponen de un inserto roscado para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Proporcionan una unión segura y fiable. Material: PA, Nylon, PE, PA6, PEAD Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Conteras Cuadradas Angulares

Los insertos cuadrados acodados con base acodada son ideales para extremos de tuberías, superficies irregulares y conexiones en ángulo. Se utiliza comúnmente en muebles y en la construcción. Fáciles de insertar, están fabricadas para durar. Disponible en polietileno (PE) y nailon, con un elegante acabado negro.Son fáciles de montar para muebles y construcción.Ideales para extremos de tubos o superficies irregulares y para tubos que se encuentran con superficies en ángulo.Diseñadas para ser resistentes y duraderas. Material: PE, LDPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1555

Conteras cuadradas

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Conteras cuadradas para tuberías - multiusos

Las conteras para tubos cuadradas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes cuadrados y evitan la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.

  • Encajan a la perfección en tubos, polos y postes cuadrados.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
  • Se utilizan en la construcción de máquinas o donde se requieren tubos estructurales.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILQ

Conteras para tubos roscadas cuadradas

Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, Nylon, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal Color: Cromado, Natural, Negro, Gris, Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571