Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cilíndrico Nylon Tuercas cilíndricas

 (1 conjunto de productos)


Tuercas de nylon cilíndricas

Las tuercas cilíndricas nylon se utilizan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento rotatorio en movimiento lineal. La tuerca se enrosca en el tornillo y se mueve a lo largo de la longitud del tornillo mientras gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.

Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas de rotación baja a media. Las roscas internas de las tuercas coinciden con las de los tornillos, garantizando una durabilidad excepcional.

Fabricadas de nylon estas tuercas son ligeras, no corrosivas y no conductoras. Proporcionan una excelente resistencia a los productos químicos, a la humedad y a las fluctuaciones de temperatura.

  • Se utiliza comúnmente en las industrias automotriz, eléctrica y de construcción para asegurar los tornillos de avance en su lugar.
  • Se puede utilizar sin lubricación, pero esto reduce la vida útil.
  • Disponibles como tuercas cilíndricas nylon con rosca derecha estándar.
Material: Nylon 6/6 Código De La Serie: SRL1343