Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Atornillado Montaje delantero Asas tipo puente

 (7 conjuntos de productos)


Asas - De plástico en forma de arco

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..

Código De La Serie: SR5587, SR5586

Asas - De plástico en forma de puente

Las asas tipo puente son asas resistentes utilizadas en la apertura y cierre de puertas y tapas de armarios pesados. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse a diferentes entornos y fuerzas de tracción con una selección de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Asas - Metálicas en forma de U

Nuestra gama de asas de metal en forma de U están fabricadas con un tubo de forma redonda, cuadrada u ovalada en caso de necesitar más ergonomía. La gama ofrece una variedad de materiales y acabados para adaptarse a distintos entornos de aplicación y proporciona un atractivo estético al producto acabado. Los diferentes diseños de ángulos ofrecen una variedad de ángulos de tracción. Se puede optar por un montaje frontal o montaje trasero, en función de las necesidades.

Asas - Metálicas en forma de arco

La gama de asas diseñadas en forma de arco tienen un perfil semiplano ideal cuando se necesitan dos asas en paneles con apertura cercana. Disponibles en fijación frontal y trasera, junto con una selección de acabados para satisfacer los requisitos estéticos.

Asas a nivel - Montaje atornillable

Las asas a nivel con montaje atornillable pueden montarse a ras de una puerta o panel con espárragos de montaje. El montaje al ras es ideal para áreas en las que un asa que sobresalga limitaría la funcionalidad o donde el espacio sea limitado.

Montajes de tiradores - Arco en ángulo a través de orificio

Los montajes de tiradores de arco en ángulo a través de orificio llevan un montaje frontal con perfiles ergonómicos para un resultado estético agradable y comodidad durante el uso. La amplia gama de diseños y materiales es adecuada para varias aplicaciones y entornos.

Tiradores - Ángulo recto a través de orificio

Asas tubulares con montaje en ángulo a través de orificio, de alta calidad, con sólidos vástagos de acero inoxidable 316 y electropulidas para obtener un acabado brillante y mate. Los vástagos cuentan con dos juntas tóricas para sujetar y sellar el tubo en un ángulo recto.