Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN 912 Tornillos sin cabeza M8

 (1 conjunto de productos)


Tornillos sin cabeza - Cabeza del capuchón

Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.

  • Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.
  • Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente.
  • Los cabezales ranurados son compatibles con destornilladores estándar y requieren menos presión descendente para ajustar piezas que los que cuentan con aperturas embutidas.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2