En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
Los tornillos de fijación PEEK, con accionamiento tipo casquillo, son elementos de fijación de alto rendimiento.Diseñado para sujetar los componentes de manera segura en su lugar aplicando presión mediante un accionamiento roscado.
El PEEK (poliéter éter cetona) ofrece una resistencia excepcional, resistencia al calor (hasta 260 C) y resistencia química. Esto lo hace ideal para aplicaciones de alto rendimiento. También cuenta con propiedades de baja emisión de gases y resistencia al desgaste, lo que garantiza su durabilidad incluso en condiciones adversas.
Los tornillos de fijación de PEEK se utilizan con frecuencia en varios sectores, incluidos los médicos y los semiconductores. Son útiles para equipos médicos, sujetos a operaciones de esterilización, ya que son resistentes a los productos químicos y a la radiación. En el sector de los semiconductores, funcionan de manera fiable en entornos de alta temperatura y corrosivos, lo que los hace ideales para equipos precisos como los sistemas de manipulación de obleas y las cámaras de vacío. Material: PEEK Color: Beige Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0Código De La Serie: SRP0507
El tornillo de fijación con cabeza hexagonal puede ajustarse o aflojarse usando una herramienta con cabeza hexagonal.
Los tornillos de fijación se utilizan para fijar objetos aplicando presión o fricción con o contra otro objeto, como si se fijara una polea o un engranaje a un eje.
Nuestra gama está elaborada en Nylon natural 6/6 y está disponible en una amplia variedad de tamaños de roscas, longitudes de roscas y medidas de ranuras. Los tornillos de fijación son ideales cuando la cabeza del tornillo debe asentarse bien en la pieza de trabajo en la aplicación.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar