Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Embolos de muelle M3

 (3 conjuntos de productos)


Émbolo de muelle - Pasador - Casquillo hexagonal

Estos émbolos de muelle con extremo de pasador y casquillo hexagonal se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, un extremo de pasador y un mecanismo de muelle, así como un casquillo hexagonal. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una alineación precisa para poder ajustar la extensión o retracción del émbolo a las necesidades individuales. El pasador del émbolo se puede expandir o retraer rápidamente usando fuerza manual mediante inserción, lo que permite modificaciones o cambios de posición rápidos.

El casquillo hexagonal facilita la colocación del émbolo de muelle con una llave hexagonal. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Si el pasador está fabricado en termpolástico, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador es de acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.

  • Tiene tres componentes: un cuerpo roscado, un extremo de pasador y un mecanismo de muelle, así como un casquillo hexagonal.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador está fabricado en acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
  • El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una alineación precisa para poder ajustar la extensión o retracción del émbolo.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SR32200

Émbolos de muelle - Bola - Ranurado

Embolos de muelle con bola y ranura, se utilizan para localizar, aplicar presión y levantar. Tienen tres componentes: cuerpo roscado, bola inoxidable y mecanismo de resorte. El resorte permite una rápida localización e indexación.

El diseño ranurado ofrece un ajuste simple y un posicionamiento exacto, lo que permite un ajuste fino de la extensión o retracción de los émbolos para adaptarse a las necesidades individuales. Si bien la bola de acero inoxidable se selecciona por su excelente resistencia a la corrosión, garantiza la longevidad y confiabilidad de los émbolos incluso en entornos difíciles. La bola de acero inoxidable permite un funcionamiento suave, eliminando la fricción y el desgaste.

El cuerpo roscado hace que resulte fácil su integración en sistemas o edificios existentes.

  • Fácil de instalar y utilizar, diseñado para soportar altos niveles de estrés y presión.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C
  • Debido a su resistencia y versatilidad, se puede utilizar ampliamente en diferentes aplicaciones e industrias, incluidas la medicina, la óptica, la ortopedia, el diseño de máquinas y accesorios, los equipos de iluminación y los componentes electrónicos.
Material: Acero inoxidable 303, Acero ennegrecido Código De La Serie: SR32100

Émbolos de resorte - Extremo esférico - Hexagonal

Embolos de muelle con una bola y un casquillo hexagonal, se utilizan para localizar, aplicar presión y elevación. Se componen de tres componentes: cuerpo roscado, bola de acero inoxidable y mecanismo de resorte. El resorte permite una rápida localización e indexación.

El diseño del zócalo hexagonal permite una fácil instalación y ajuste, utilizando llaves hexagonales estándar, lo que garantiza un ajuste seguro y un manejo eficiente adaptado a las necesidades individuales. La bola de acero inoxidable se selecciona por su excelente resistencia a la corrosión, lo que garantiza la longevidad y confiabilidad de los émbolos, incluso en entornos difíciles. La superficie lisa de la bola de acero inoxidable permite un contacto de baja fricción que reduce el desgaste y mejora la vida útil tanto del émbolo como de sus componentes acoplados.

El cuerpo roscado simplifica la integración en sistemas o estructuras existentes. Las opciones de fuerza de resorte "normal" y "aumentada" se pueden adaptar a la aplicación.

  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
  • Debido a su durabilidad y versatilidad, estos embolos de muelle se utilizan ampliamente en aplicaciones que requieren acoplamiento y desacoplamiento frecuentes.
  • Las aplicaciones comunes incluyen mecanismos de liberación rápida, accesorios de montaje, diseño de máquinas y accesorios, electrónica y sistemas de bloqueo.
Material: Acero ennegrecido, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SR31500