Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Lágrima Orificio de llave Montaje PCB

 (4 conjuntos de productos)


Pilares de soporte de bloqueo doble

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719 ,SR2727

Separador de ajuste a presión

Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Código De La Serie: SR6431

Separadores PCB con orificio de llave

Estos pilares de soporte de PCB están diseñados para fijarse en una ranura de agujero de llave. Esto permite una fácil retirada si es necesario. Están disponibles en punta de bayoneta o en encaje de dos piezas.

Soportes de PCB de base ahuecada

Esta gama de soportes de PCB tiene una fijación de base ahuecada que aporta estabilidad adicional y cubre la fijación. Están disponibles en dos cierres superiores, bayoneta o lágrima.