Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

IP rated Fabricación de metales y mobiliario

 (2 conjuntos de productos)


Tapones de obturación con respiradero

Los tapones de ventilación están diseñados para sellar las aberturas, al tiempo que permiten una ventilación controlada. Ideal para su uso en aplicaciones en las que se producen variaciones de presión o temperatura, como en las industrias del automóvil, electrónica y manufacturera. Estos tapones ofrecen un ajuste seguro para evitar la entrada o salida de aire, humedad y contaminantes. Tienen una función de ventilación integrada que las hace esenciales para la igualación de la presión y el control de la temperatura.Ofrecen una solución fiable para sellar las aberturas y regular el flujo de aire.Diseñados con funciones de ventilación integradas que permiten una ventilación controlada a la vez que mantienen un sellado fiable. Material: Acero inoxidable, PA Color: Natural, Blanco, Negro, Gris, Latón Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Tapones para Carrocería

Los tapones para carrocerías están diseñados para cerrar las cavidades de los paneles y sellar las aberturas u orificios, protegiendo contra los bordes afilados. Los tapones ofrecen un acabado limpio. También proporciona un ajuste seguro con un sencillo diseño de ajuste a presión. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta 135 C.

  • Actúan como una barrera protectora, impidiendo la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la automoción, los equipos industriales y la maquinaria.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 C y 135 C.
Material: GTP, TPE, Silicona Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 HB, UL94 V-0Código De La Serie: SR1851, SRBP, SRLTP