Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Poliamida Inserto roscado

 (7 conjuntos de productos)


Conectores para tubos

Los conectores para tubos se utilizan para unir varios tubos mediante una sencilla instalación a presión. Presenta una articulación segura y fiable para mejorar la seguridad y la durabilidad.Se utilizan para unir varios tubos.Disponen de un inserto roscado para alojar patas niveladoras regulables y soportes.Proporcionan una unión segura y fiable. Material: PA, Nylon, PE, PA6, PEAD Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Conteras cuadradas

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Conteras horizontales para tubos rectangulares

Los insertos horizontales encajan en los extremos de los tubos rectangulares y son ideales para fijar pies niveladores o ruedas. Hay cuatro tipos disponibles, cada uno con diferentes configuraciones de unión. El tipo 1 tiene un nivel y dos direcciones, el tipo 2 incluye un nivel, dos direcciones y un hilo superior, el tipo 3 tiene un nivel, dos direcciones y un hilo inferior, y el tipo 4 presenta un nivel, dos direcciones y dos hilos.Las conteras para tubos están disponibles con diferentes características. Insertadas en el extremo de los tubos, son ideales para el montaje de patas niveladoras o ruedas.

  • Diseñadas para insertarse en tubos rectangulares y dar a la aplicación un acabado limpio y ordenado.
  • Cuatro configuraciones de unión entre las que elegir.
Material: Nylon Color: Negro Código De La Serie: SR1421

Conteras para tubos redondas

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Conteras para tubos roscadas cuadradas

Los tubos roscados cuadrados protegen contra los bordes afilados y proporcionan un acabado estéticamente agradable. Presenta un diseño a presión que permite ajustar los pies y las ruedas, ahorrando tiempo al eliminar la necesidad de taladrar.Se utilizan para proteger del borde afilado del tubo y proporcionar un acabado estético.Diseñadas para añadir pies regulables en altura, ruedas y deslizamiento.El inserto del tubo de presión está provisto de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda Material: Acero, Aleación de aluminio fundido, PA, Nylon, PA6, PEAD, PSAi, PEAD con inserto de metal Color: Cromado, Natural, Negro, Gris, Código De La Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

Los insertos roscados rectangulares son ideales para su uso con pies ajustables, deslizantes basculantes y ruedas. Disponibles en opciones totalmente metálicas o con insertos de plástico que incorporan una tuerca metálica.Las puntillas y conteras roscadas vienen en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado.

  • Ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.
  • Adecuadas para aplicaciones estándar y de alta resistencia.
Material: PEAD, PA, Aleación de aluminio Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Conteras roscadas redondas

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567