Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Extremos del tubo Maquinaria Ruedas

 (5 conjuntos de productos)


Ruedas de alta temperatura

Las ruedas de alta temperatura son ideales para equipos como los carros de los hornos de panadería, así como en aplicaciones en las que se esperan altas temperaturas, como los equipos de los hornos industriales y los autoclaves. Además de otras aplicaciones que necesitan resistencia a altas temperaturas. Nuestra gama cuenta con ruedas con orificio para perno y con plato fijo o giratorio. Están disponibles en varios materiales y colores, como el termoplástico, el acero inoxidable y el caucho. Hay disponibles diferentes tamaños y capacidades de carga.

Ruedas giratorias

Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.

Código De La Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Ruedas industriales

Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Ruedas para catering

Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5621 ,SR5630

Ruedas para muebles y oficina

Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.

Código De La Serie: SR5769 ,SR1547