Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Ajustable a presión Conteras para tubos y puntillas cuadradas

 (4 conjuntos de productos)


Conteras Cuadradas Abovedadas

Los insertos cuadrados abovedados están diseñados para acabar y proteger tubos cuadrados o secciones de caja. Proporcionan un acabado profesional, al tiempo que protegen los tubos de la suciedad, el polvo y los residuos. Se utilizan habitualmente como insertos de patas de sillas y tapones de tubos.Se utilizan para proteger tubos cuadrados o secciones de caja.Proporcionan un acabado atractivo a los productos tubulares de alta calidad.Frecuentes en la industria de la construcción y del mueble. Material: LDPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1556

Conteras Cuadradas Angulares

Los insertos cuadrados acodados con base acodada son ideales para extremos de tuberías, superficies irregulares y conexiones en ángulo. Se utiliza comúnmente en muebles y en la construcción. Fáciles de insertar, están fabricadas para durar. Disponible en polietileno (PE) y nailon, con un elegante acabado negro.Son fáciles de montar para muebles y construcción.Ideales para extremos de tubos o superficies irregulares y para tubos que se encuentran con superficies en ángulo.Diseñadas para ser resistentes y duraderas. Material: PE, LDPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1555

Conteras cuadradas

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Conteras cuadradas para tuberías - multiusos PCR

Los insertos cuadrados para tubos se utilizan como componentes de protección de múltiples usos. Durante la etapa final de un proyecto, cuando se requiere una protección de impacto significativa, esta se proporciona mediante el grosor del cabezal del inserto del tubo. La función principal es evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad. También protege contra los bordes afilados creados por los cortes. Se inserta fácilmente con la mano o con un martillo, para un montaje rápido. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de formación de tubos metálicos para muebles industriales, vehículos especializados, señales de tráfico y andamiaje.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILQPCR