En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(105 conjuntos de productos)
Los capuchones se utilizan como cubiertas protectoras en el extremo de un objeto para proporcionar protección contra daños o acumulación de suciedad en tuberías, muebles y otras aplicaciones.
Se utilizan en muchos sectores y aplicaciones diferentes, como la automoción, la fabricación y la construcción. Los capuchones pueden fabricarse con distintos materiales y tamaños para satisfacer diferentes necesidades y requisitos.
Los tipos de capuchones de nuestra amplia gama incluyen capuchones flexibles para tubos, capuchones reforzados para tubos, capuchones uniscrew, capuchones con arandela de enmascaramiento. Cada uno de estos tipos de capuchones ofrece diferentes ventajas y se utiliza en diversas industrias y aplicaciones. Essentra Components ofrece una amplia gama de capuchones que satisfacen diferentes necesidades y requisitos.
Por ejemplo, los capuchones ofrecen protección contra daños o acumulación de suciedad en el objeto sobre el que se colocan, además de proporcionar un acabado liso. Los capuchones son útiles para proteger los extremos de los tubos, mientras que los capuchones a presión y los capuchones roscados proporcionan seguridad en aplicaciones industriales.
Essentra Components ofrece una amplia gama de opciones de tapones fabricados con diversos materiales que pueden proporcionar diferentes beneficios y funcionalidades para adaptarse a diversas aplicaciones e industrias
Los capuchones de EPDM están hechas de caucho sintético y ofrecen una buena resistencia a la intemperie, el ozono, los rayos UV y las variaciones de temperatura.
Los capuchones de goma están fabricados con distintos materiales, como EPDM y PVC. Ofrecen buenas propiedades de sellado y absorción de impactos y son adecuados para aplicaciones industriales y al aire libre.
Los capuchones de TPR están hechos de un material de caucho termoplástico que ofrece buenas propiedades de sellado y resistencia a los productos químicos y las variaciones de temperatura.
Los capuchones de silicona están hechos de un material de caucho de silicona de alta temperatura que puede soportar temperaturas extremas, por lo que son adecuados para su uso en aplicaciones de alta temperatura.
Nuestros capuchones flexibles para tubos cubren una amplia selección de tamaños más grandes. El material de PE flexible permite un ajuste más fácil a los tubos.
Estos capuchones reforzados para tubos son adecuados para tamaños de tubos nominales y son una opción de bajo coste, pero de alta calidad. Están fabricados con polietileno negro o amarillo. Los nervios interiores garantizan un ajuste exacto y aliviar el aumento de la presión. Los capuchones están disponibles con o sin orificio de ventilación.
Los tapones y capuchones ahusados estándar están diseñados para que cada pieza cubra varios diámetros exteriores o tape varios diámetros interiores. El material duradero de PEBD protege contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y envío. Nuestra gama se suministra en opciones de color rojo, azul, negro y amarillo.
Estos capuchones de polietileno de baja denidad con aletas para espárragos se utilizan para proteger una amplia gama de espárragos. Las aletas internas proporcionan una fuerte sujeción y son flexibles para adaptarse a varios diámetros con el uso de una sola pieza. La gama viene con agarre para facilitar la extracción de la pieza y también está disponible una opción sin agarre. Nuestra oferta incluye PEBD natural y opciones de color amarillo.
Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.
Nuestros capuchones de vinilo con lengüeta tienen una lengüeta larga para facilitar su extracción del componente. El material PVC o EVA utilizado para estas gamas ofrece una buena fuerza de tensión, resistencia y flexibilidad aumentada. Nuestra gama incluye opciones de color negro, rojo y amarillo, así como una amplia selección de tamaños que se adapta a las necesidades de su aplicación.
Capuchones flexibles para altas temperaturas con un diseño con lengüeta ergonómico para una aplicación y extracción fáciles. Adecuados para usar en aplicaciones lisas o roscadas.
El diseño único es adecuado para una variedad de aplicaciones y tamaños de rosca, incluyendo métricas, UNF y BSP. La gama incluye opciones con un diseño de seis caras.
Los capuchones flexibles son adecuados para aplicaciones con o sin rosca, y el diseño único permite que encajen con una variedad de diámetros.
La lengüeta central, junto con el diseño único en forma de estrella, hace que el encaje y extracción sean rápidos y fáciles. Son compatibles con los tamaños métricos, BSP y UNF.
Los capuchones con rebordes están diseñados para proteger la rosca de los espárragos. Se utilizan ampliamente en la industria del automóvil y la ingeniería para ofrecer protección en general. Los rebordes en los perfiles tienen tamaños diferentes permitiendo usar una llave de tubo sin extraer la protección. Ofrecemos una selección de materiales, incluyendo: PEBD, GTP, PVC y silicona. Nuestra gama también incluye opciones de color natural, rojo y negro, así como una amplia selección de tamaños que se adapta a las necesidades de su aplicación.
Los capuchones de protección de tuercas ofrecen una protección superior para tuercas, tornillos y pernos en numerosas aplicaciones de exterior. Estos capuchones cuentan con resistencia a la mayoría de productos químicos y destacadas propiedades resistentes al entorno para proteger montajes de fijación expuestos contra los elementos.
Estos duraderos capuchones protectores están disponibles en una variedad de tamaños y crean un aspecto acabado y limpio.
Los capuchones de bola para extremos con ajuste a presión son protectores resistentes populares que se adaptan a una amplia variedad de ángulos de patas y mejoran el acabado. Los capuchones de bola también se pueden utilizar como remate o acabado decorativo.
Estos capuchones de PEBD para tornillos de cabeza Allen ocultan y protegen los tornillos de cabeza Allen del polvo, la suciedad y los daños. Ofrecemos una pequeña selección de opciones de tamaño, para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Capuchones de cobertura, disponibles en una variedad de materiales y opciones de color. Diseñadas para cubrir las cabezas de los tornillos e ideales para fines decorativos, estas duraderas cubiertas ofrecen una excelente protección contra la entrada de suciedad en una serie de aplicaciones.
Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante los procesos de fabricación. Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.
Esta gama ofrece varias opciones de estilo, incluyendo una gama con un diseño con reborde y un sello interno que ofrece un ajuste seguro que incluye una lengüeta ergonómica para facilitar la extracción con el dedo.
Estos capuchones son fáciles de ajustar. Para garantizar el mejor ajuste, el diámetro interno debería ser aproximadamente un 10 % más pequeño que el diámetro externo de la pieza que se enmascara.
Nuestra gama está disponible en diferentes materiales con varias propiedades ventajosas. La silicona es un material de enmascaramiento de primera calidad con resistencia química y a altas temperaturas. El EPDM es una opción de material más económico con una menor resistencia térmica. Las opciones de silicona y EPDM pueden usarse varias veces. Aunque el PVC suave es una solución más económica que también es resistente a los productos químicos, su resistencia térmica es inferior y solo puede usarse una vez.
Capuchones LPG de polietileno de baja densidad negro que se han desarrollado con la industria LPG. Ayudan a evitar peligrosas fugas de gas y cumplen el Código de práctica 15: Parte 2 de la Asociación de Gas LP
El diseño de la pieza incorpora una lengüeta para ayudar a prevenir pérdidas y para un reemplazo fácil.
Presión de Prueba:
Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida
El capuchón está diseñado para permanecer sujeto a la manguera. Ofrece una protección superior contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.
Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.
Los capuchones embutidos ayudan a proteger bordes biselados de tubos y paredes internas contra los daños y la corrosión. Pueden usarse con ganchos de grúas para mover tubos durante el almacenamiento, el transporte y el tendido.
Nuestra gama está disponible en dos materiales. La opción de polietileno de baja densidad (PEBD) en negro es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Es resistente a temperaturas que van desde -30 ºC hasta +60 ºC. La opción del polietileno (PE) en amarillo es muy flexible. El material blando proporciona un ajuste fácil para tubos de tamaños más grandes.
Una gama de capuchones de protección diseñados para tubos de tamaño estándar que están disponibles a bajo coste, pero con un acabado de alta calidad. Nuestros capuchones para tubos de tamaño estándar están disponibles en una variedad de opciones de materiales: PEBD y PE flexible, y cubren una amplia gama de tamaños.
Estos capuchones moldeados están diseñados para agarrar el diámetro externo de tuberías y tubos para evitar la entrada de agentes externos durante el almacenamiento y el envío. Su diseño permite que se monten y extraigan de una forma rápida y fácil, tanto de manera manual como con el uso de equipo automatizado.
La gama incluye capuchones con nervios interiores que garantizan un ajuste exacto y ayudan a aliviar el aumento de la presión. Asimismo, la gama incluye capuchones con un pequeño orificio de ventilación. El orificio de ventilación permite que el capuchón se encaje correctamente, lo que también ayuda a eliminar la presión del aire.
Nuestra gama de capuchones hexagonales presenta un diseño rígido que permite un fácil encaje y extracción. Disponibles en todos los tamaños estándar de acoplamiento hidráulico.
Los capuchones cuentan con una forma hexagonal que los hace ideales para la protección de conexiones y montajes hexagonales. Sin embargo, la versatilidad de los capuchones los hace también adecuados para la protección de componentes redondos. Esto los convierte en una opción flexible y económica para una variedad de proyectos.
Estos capuchones moleteados blandos hechos de TPE son una forma sencilla y económica de proteger roscas durante la pintura, el montaje o el transporte. El capuchón suave se adapta a extremos de tubos lisos. Nuestra gama está disponible en color azul y con varias opciones de tamaño para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Un capuchón útil con una diseño de cabeza en forma de cruz que suele aplicarse al extremo de cañas de jardín, varillas de metal y otras aplicaciones similares.
Su principal función es proteger la aplicación contra daños y la entrada de contaminantes externos, además de ofrecer cierta protección contra las condiciones meteorológicas.
Asimismo, sirven como un tope protector, cubriendo los bordes afilados expuestos de cañas y varillas con los que los usuarios se arriesgan a entrar en contacto y evitando, así, lesiones accidentales.
Material: cloruro de polivinilo (PVC) Colores: verde y amarillo
Estos capuchones para tornillos en cruz están diseñados para cubrir los tornillos en cruz (Phillips). De fácil y rápida instalación, estos capuchones para tornillos ofrecen protección a la cabeza del tornillo, además de proporcionar un acabado limpio a su aplicación.
Los capuchones para andamiaje son la solución ideal para usarse en los extremos de tubos de andamios y otras aplicaciones debido a sus intensos colores que permiten una alta visibilidad. Son rápidos y fáciles de usar y pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Están hechos de PEBD y disponibles en amarillo, naranja, azul y verde.
Estos capuchones para colgar redondos de PVC negro son un capuchón atractivo con un práctico soporte colgante. Son flexibles para ajustarse fácilmente y ofrecen una buena resistencia a la intemperie lo que los convierte en una buena elección para aplicaciones de exterior.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar