Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Polietileno Capuchones

 (6 conjuntos de productos)


Capuchones Flexibles para Tubos

Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388

Capuchones con rebordes

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capuchones estándar para tubos

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Rojo, Negro, Natural, Gris, Amarillo Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Capuchones para extremos redondos - Estándar

Los tapones redondos estándar impiden la entrada de suciedad y otros contaminantes en tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.Hay disponibles tapones estándar, cortos y largos.Ideales para proteger tubos, tuberías y varillas.Ayudan a evitar desplazamientos accidentales. Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR5763

Capuchones para poste de verja

Los tapones para postes de valla son cubiertas protectoras que se ajustan a la parte superior de los postes o tubos de la valla. Ofrece protección contra los daños causados por la intemperie y el deterioro de las aplicaciones. Se utiliza en los sectores residencial y comercial.Diseñados para encajar en la parte superior de los postes de las vallas, tuberías y tubos.Ayudan a proteger de los daños causados por la intemperie, la suciedad o la humedad.Se colocan y se quitan fácil y rápidamente. Material: PE Color: Blanco Código De La Serie: SRF0011

Capuchones protectores para espárragos

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, LDPE - PIR, PVC Color: Natural, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380