Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

RoHS Abovedadas Capuchones para pernos, tuercas y tornillos

 (2 conjuntos de productos)


Capuchones de cobertura

Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889

Cubierta de tapas tornillo Allen

Los tapones para tornillos de cabeza cilíndrica protegen los tornillos de cabeza cilíndrica, evitando los daños causados por la corrosión y la entrada de impurezas. También añaden atractivo estético. Puede tolerar temperaturas que van desde -40 C hasta +150 C. Se utiliza en automoción y electricidad.Se utiliza para el interior de las cajas de los SAI cuando los cables de alta tensión pasan cerca de las cabezas metálicas de los tornillos.Cubre y protege los tornillos de cabeza de vaso del polvo y la suciedad, a la vez que proporciona un acabado rápido y limpio.Se utiliza en electrodomésticos, aplicaciones eléctricas y automoción. Material: Silicona, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1628, SR1813