En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(12 conjuntos de productos)
Los tapones uni-tornillo están diseñados para ofrecer un aspecto enrasado y sin juntas. Están unidas a una arandela mediante una bisagra que se pliega perfectamente cuando se introduce en el tapón. Fácil de instalar con un ajuste a presión. Protege contra los daños, la humedad y la corrosión.
Los tapones para tornillos Allen se ajustan firmemente a los tornillos de hexágono interior superiores. Protegen contra los daños y la contaminación. Se utiliza en sectores como la electrónica y la fabricación de muebles.Se utilizan para ocultar y proteger los tornillos de cabeza Allen del polvo, la suciedad y los daños.Pueden ayudar a reducir el ruido y las vibraciones al proporcionar un ajuste más firme.Se utilizan en la industria electrónica o del mueble. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro Código De La Serie: , SR1805
Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889
Los tapones para tornillos Pozidrive están diseñados para cubrir los tornillos y proporcionar un acabado limpio. Proporciona un cierre hermético que impide la entrada de polvo y suciedad. Fácil de instalar y desmontar mediante ajuste a presión.
Los tapones para remaches encajan firmemente en la parte superior de los remaches ciegos. Ofrece protección contra el polvo y la suciedad, a la vez que proporciona un acabado limpio para los tornillos. No requieren herramientas adicionales para su instalación. Se utiliza en aplicaciones industriales y de automoción.Diseñados para proporcionar protección y un acabado limpio a los tornillos.Proporcionan protección contra la entrada de polvo y suciedad, los daños y la corrosión.Se utilizan para aplicaciones en las industrias del automóvil, la construcción, el mueble y los electrodomésticos. Material: LDPE - PIR, PEAD Color: Marrón, Negro, Blanco, Gris, Beige Código De La Serie: , SR1814, SR1804
Estas tapas protegen los tornillos de cabeza en cruz expuestos de la penetración de polvo y suciedad. Son fáciles de instalar simplemente golpeándolas. Puede utilizarse para armarios eléctricos y cuadros de distribución.Diseñados para proteger del polvo y la suciedad los tornillos de estrella expuestos.Se instalan fácilmente simplemente apretándolos sobre la cabeza del tornilloSe utilizan en cuadros eléctricos, conmutadores y aplicaciones industriales. Material: PEAD, LDPE - PIR Color: Beige, Marfil, Blanco, Teca, Marrón claro, Marrón oscuro, Negro Código De La Serie: SR1806
Los tapones para pernos prisioneros se conectan a los pernos prisioneros de las abrazaderas de los andamios y ofrecen una fuerte protección contra daños y deterioro. Su forma hace que la instalación sea rápida. Diseñadas para superar la prueba del tiempo y seguir siendo fiables.Los capuchones para tuercas proporcionan protección en aplicaciones de andamiaje. Su diseño permite que se ajusten de forma segura a cualquier abrazadera de sujeción expuesta del andamiaje.Ayuda a evitar el desgaste y reduce el riesgo de lesiones.Adaptación ajustada y durabilidad. Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SR1048
Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.
Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.
Disponibles en una variedad de colores.
Los capuchones Torx están diseñados para encajar firmemente en los tornillos de cabeza Torx. Ofrecen un acabado limpio, al tiempo que las disimulan. Protege el tornillo contra el polvo, la suciedad y la humedad. Fácil de aplicar con un diseño de ajuste a presión. Entre sus aplicaciones se incluyen el montaje de automóviles, industrial y electrónico.
Los tapones Unicap se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado, en diseños de perfil bajo y alto.
Los tapones para tornillos de cabeza cilíndrica protegen los tornillos de cabeza cilíndrica, evitando los daños causados por la corrosión y la entrada de impurezas. También añaden atractivo estético. Puede tolerar temperaturas que van desde -40 C hasta +150 C. Se utiliza en automoción y electricidad.Se utiliza para el interior de las cajas de los SAI cuando los cables de alta tensión pasan cerca de las cabezas metálicas de los tornillos.Cubre y protege los tornillos de cabeza de vaso del polvo y la suciedad, a la vez que proporciona un acabado rápido y limpio.Se utiliza en electrodomésticos, aplicaciones eléctricas y automoción. Material: Silicona, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1628, SR1813
Las tapas para tornillos van sobre la parte superior de los tornillos. Proporciona un acabado limpio, a la vez que protege contra el polvo y los daños. Se utiliza con tableros aglomerados chapados.Diseñados para proporcionar un aspecto acabado y profesional a la superficie.Proporcionan un acabado impecable y protegen los tornillos de la entrada de polvo y suciedad.Se utilizan para cubrir tornillos expuestos en muebles, armarios y aplicaciones de automoción. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Marfil, Blanco, Marrón oscuro, Plata, Crema, Teca, Marrón claro Código De La Serie: , SR1612
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar