Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Autorroscante / Autoajustable Rollos autoadhesivos

 (3 conjuntos de productos)


Rollos de gancho del sistema de gancho y aro: rollos de gancho

Los cierres de gancho y aro cuentan con un adhesivo fuerte con una fijación inicial alta. Los productos vienen con un recubrimiento de poliéster transparente para una liberación fácil. Se unen bien a superficies corrugadas, aglomerado de madera, cristal, madera, metal pulvicubierto y plásticos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Material: 100% nylon con recubrimiento de poliéster transparente. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF. Aplicaciones. Libros de muestras, expositores del punto de venta, expositores, cabinas, envasado, archivadores

Separadores

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Tornillos autotaladrantes y autoperforantes - Cabeza plana

Con una cabeza de estilo puntiagudo para permitir que el tornillo se autorosque en un panel. Con esto se reduce la velocidad y el trabajo manual necesarios para la fijación.