Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Autorroscante / Autoajustable Anillos amortiguadores

 (3 conjuntos de productos)


Anillos amortiguadores

Los anillos amortiguadores ayudan a evitar la vibración en tubos telescópicos que suelen hacer ruido al encajarse.

Estos anillos ayudan a optimizar el rendimiento de los tubos reduciendo el desgaste y deterioro que puede causar la vibración continua. También contribuyen en la prevención de ruidos. Además, los anillos cubren la conexión y ofrecen un aspecto de acabado limpio a su montaje.

  • Material: cloruro de polivinilo (PVC)
  • Colores: negro y gris

Separadores

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Tornillos autotaladrantes y autoperforantes - Cabeza plana

Con una cabeza de estilo puntiagudo para permitir que el tornillo se autorosque en un panel. Con esto se reduce la velocidad y el trabajo manual necesarios para la fijación.