Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Autorroscante / Autoajustable Abrazaderas con ajuste de bola

 (4 conjuntos de productos)


Abrazaderas con ajuste de bola

Las abrazaderas con ajuste de bola están diseñadas para permitir una fácil aplicación y retirada del cable a la vez que evitan el deslizamiento. Las abrazaderas con montaje a presión facilitan la fijación sencilla y segura a un panel.

Abrazaderas con ajuste de bola estándar

Las abrazaderas con ajuste de bola están diseñadas para permitir una fácil aplicación y retirada de los cables a la vez que evitan el deslizamiento. Se pueden utilizar en multitud de aplicaciones.

Código De La Serie: SR1818

Separadores

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Tornillos autotaladrantes y autoperforantes - Cabeza plana

Con una cabeza de estilo puntiagudo para permitir que el tornillo se autorosque en un panel. Con esto se reduce la velocidad y el trabajo manual necesarios para la fijación.