Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Aluminio Autorroscante / Autoajustable Tapafinal de manguera

 (2 conjuntos de productos)


Separadores

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Tapafinales para manguito de manguera

Los casquillos de manguito se utilizan para fijar el manguito de protección de la manguera engarzándolo a la manguera. Esto evita daños y fugas, y protege las mangueras del desgaste, la presión y la corrosión.

  • Se utilizan para sellar el manguito de una manguera.
  • Engarzados en el conjunto de la manguera.
Material: Aluminio Color: Aluminio Código De La Serie: SR1098