En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.
La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Se utilizan en diversas aplicaciones.
Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.
Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).
Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.
La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.
Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar