En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388
Los tapones para tubos empotrados protegen los bordes biselados de los tubos y las paredes interiores de la corrosión y los daños. Puede utilizarse con ganchos de grúa para mover los tubos durante el almacenamiento y el tránsito. Resistente a temperaturas que van desde -30 C hasta +60 C.
Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353
Los protectores de bridas Push In Full Face están pensados para proteger toda la cara de las bridas de la contaminación, durante el almacenamiento y el transporte. Incorpora aletas flexibles que proporcionan un ajuste ceñido en el orificio. Dispone de bridas ANSI B16.5 Clase 150, de DIN2627 a 2638 y de BS5504.Los protectores de bridas de cara completa tienen un sencillo diseño a presión.Aletas flexibles que garantizan un ajuste perfecto al orificio en todo momento.No requiere fijaciones. Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SR1365
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar