Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plano Nylon Ajustable a presión

 (2 conjuntos de productos)


Tapones de obturación

Los tapones ciegos protegen la chapa de los bordes afilados y sellan las cavidades de los paneles para evitar la entrada de polvo y humedad. Proporcionan un acabado limpio, pueden resistir los ácidos y también amortiguan las vibraciones. Disponibles en varios materiales; el TPE soporta temperaturas de hasta 95 C, el TPR aguanta de -40 C a 135 C, y el PVC soporta hasta 50 C.Protegen contra la entrada de humedad y polvo, son resistentes a los ácidos y amortiguan las vibraciones.Se utilizan en aplicaciones electrónicas y en la industria del automóvil.Se utilizan en chapas metálicas para proteger contra los bordes afilados y son ideales para cerrar las cavidades de los paneles. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Tapones de obturación abovedados

Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.

La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.

Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.

  • Proporcionan resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico.
  • Actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Encajan a la perfección en la abertura que sellan garantizando un ajuste seguro.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001