Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

TPE Ajustable a presión Inserto roscado

 (1 conjunto de productos)


Conteras para tubos redondas

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565