Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Ajustable a presión Con posición de reposo y bloqueo Clips P

 (180 conjuntos de productos)


Abrazadera D de fijación de montaje adhesivo

Se montan rápida y fácilmente con una base adhesiva. La parte superior de las abrazaderas está presionada bajo la tapa para bloquear los cables en el sitio. Dos tamaños distintos para diversos diámetros de haces. PVC gris clasificado UL94 V-0 con adhesivo acrílico. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Abrazadera de fijación de montaje adhesivo

Montaje fácil con adhesivo. No se requiere orificio de paso. El dispositivo de bloqueo sujeta el cable en su sitio y también puede abrirse de nuevo. Disponibles en diferentes estilos, colores y materiales. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Abrazaderas - Con retención de cable

Estas abrazaderas cuentan con retención de cable en la parte superior. El cable o cables se colocan en el centro de la abrazadera y, a continuación, la parte superior con retención de cable se coloca sobre los cables. Las patas de la abrazadera se introducen en dos orificios. La parte superior permanece sujeta en su sitio, reteniendo el cable con la ayuda de dos tornillos. Cuando se roscan los tornillos, las patas se expanden sujetando la abrazadera sin necesidad de una tuerca. Esto significa que no es necesario el acceso a la parte inferior de la tabla.

Abrazaderas - Fijación, clip con cierre regulable

El clip dentado sujeta el haz de forma segura. Regulables para una amplia gama de diámetros de haz. Aunque sujeta el haz con cierre, puede abrirse de nuevo para realizar cambios de trazado. Adecuadas para aplicaciones con alta vibración Una vez que el clip está cerrado, no se abrirá a menos que se libere la pestaña Disponibles en material UL94 V-2 o UL94 V-0

Abrazaderas - Montaje de grapa, para tubo con cierre

Sujeta los tubos corrugados/enrollados u otros haces. Un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofrece un fuerte agarre. Seguro extraíble para un cómodo mantenimiento. El montaje de grapa se adapta bien a una amplia variedad de grosores de panel

Abrazaderas para cable de montaje a presión

Puede abrirse y cerrarse múltiples veces para añadir o extraer cables. Gran base contorneada que asegura un montaje estable. Nylon 6/6

Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.

Código De La Serie: SR2059

Almohadillas de goma antideslizantes

Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.

Asas - De plástico en forma de arco

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..

Código De La Serie: SR5587, SR5586

Capuchones Flexibles para Tubos

Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388

Capuchones Reforzados para Tubos

Los tapones para tubos de alta resistencia protegen el extremo de los tubos del polvo, los residuos y los contaminantes. Presenta una base de diseño reforzada. Puede resistir temperaturas que van desde 66 C hasta -40 C.Se utilizan para proteger el extremo de una tubería del polvo, la suciedad y otras impurezas.Se utilizan en fontanería, calefacción, ventilación y aplicaciones industriales.Resistencia a temperaturas de 66 C a -40 C. Material: PEBD, PE Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1389

Capuchones Uniscrew

Los tapones uni-tornillo están diseñados para ofrecer un aspecto enrasado y sin juntas. Están unidas a una arandela mediante una bisagra que se pliega perfectamente cuando se introduce en el tapón. Fácil de instalar con un ajuste a presión. Protege contra los daños, la humedad y la corrosión.

  • Protegen contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
  • Se unen a una arandela mediante una bisagra que se pliega perfectamente al introducirla en la tapa.
  • Se utilizan en el montaje de muebles, interiores de automóviles y equipos eléctricos.
Material: PP Color: Negro, Blanco Código De La Serie: SR1807

Capuchones con aletas para espárragos

Los tapones de espárrago con aletas sellan y protegen los extremos roscados de la barra de la suciedad y la humedad. Las aletas interiores proporcionan un agarre seguro, por lo que son ideales para una gran variedad de diámetros. Fácil de instalar y quitar, con o sin empuñadura.

  • Se utilizan para proteger una amplia gama de espárragos.
  • Evitan que los espárragos se oxiden o corroan y los protegen de la abrasión.
  • Se utilizan en la construcción, barandillas, vallas, muebles y otras aplicaciones.
Material: PEBD Color: Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1056

Capuchones con aletas para espárragos PCR

Los capuchones con aletas para espárragos están diseñados para proteger una variedad de espárragos. Las aletas internas proporcionan un ajuste seguro y son flexibles para adaptarse a diferentes diámetros, utilizando una sola pieza. Estas tapas evitan la oxidación y la corrosión, al mismo tiempo que protegen los pernos de la abrasión. Fáciles de instalar y quitar. Son adecuados para diversas aplicaciones, incluyendo la fabricación, barandillas, vallas y muebles.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCAPCR

Capuchones con arandela de enmascaramiento

Los tapones con arandela de ocultación están pensados como tapones con una arandela adicional para ocultar los orificios de conexión a tierra o de enchufe, cuando están invertidos. Protege contra disolventes, abrasivos y es apto para temperaturas de hasta +250ºC.Capuchones con arandela de enmascaramiento que pueden utilizarse como tapa protectora para puntas de remate roscadas y no roscadas.La arandela integrada enmascara la toma de tierra y también proporciona protección en los bordes.También puede invertirse y utilizarse para tapar agujeros. Material: Silicona Color: Gris, Natural, Morado, Amarillo, Negro, Rojo, Rosa, Verde Código De La Serie: SR5756

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Los capuchones flexibles para temperaturas altas, con un diseño que incluye una lengüeta, pueden encajarse y extraerse de aplicaciones con o sin rosca.

  • El diseño único permite que cada capuchón encaje con una amplia variedad de diámetros.
  • Fácil ajuste y extracción.
Material: PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1072

Capuchones con rebordes

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capuchones de bola para extremos

Los casquillos de bola redondos tienen una excelente resistencia y un sólido ajuste a presión para mejorar el diseño de la pata. Ideal para muebles; protege contra daños, a la vez que actúa como remate estético.

  • Tienen una gran resistencia y un ajuste a presión seguro.
  • Ideales para muebles, artesanía o proyectos arquitectónicos.
  • También pueden utilizarse como remate decorativo.
Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SR1634

Capuchones de cabeza allen

Los tapones para tornillos Allen se ajustan firmemente a los tornillos de hexágono interior superiores. Protegen contra los daños y la contaminación. Se utiliza en sectores como la electrónica y la fabricación de muebles.Se utilizan para ocultar y proteger los tornillos de cabeza Allen del polvo, la suciedad y los daños.Pueden ayudar a reducir el ruido y las vibraciones al proporcionar un ajuste más firme.Se utilizan en la industria electrónica o del mueble. Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: , SR1805

Capuchones de cobertura

Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capuchones de gas LGP

Los tapones LGP se han desarrollado en colaboración con el sector del GLP para ayudar a evitar fugas de gas perjudiciales. Proporciona un cierre hermético para cilindros, válvulas y racores, incluso en entornos difíciles. Evita que los contaminantes entren en las aplicaciones. Marcado con las instrucciones de montaje y desmontaje.

  • Su diseño incorpora una correa para evitar la pérdida y facilitar la sustitución.
  • Evitan que entren residuos y contaminantes en la aplicación.
  • Se utilizan en el almacenamiento, la construcción y la industria del automóvil.
Material: PEAD;PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1085

Capuchones de liberación rápida

Los tapones de cierre rápido están diseñados para tapar las series ISO A e ISO B. Protegen las mangueras, los racores y los tubos de la contaminación, la suciedad, la humedad y la corrosión. Pueden soportar temperaturas que van desde -40 C hasta 135 C.Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida

  • Diseñado para permanecer sujeto a la manguera.
  • Protección contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.
Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1181

Capuchones de papel ahusados

Los tapones de papel cónicos son perfectos para aplicaciones de pintura y recubrimiento en polvo. Fabricado con materiales residuales y vírgenes Puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta +205 C.

  • Los capuchones de papel ahusados son un tipo de tapa protectora que puede soportar temperaturas de hasta 204 ºC.
  • Uso ideal para extremos de tubos, tuberías u otros objetos cilíndricos.
  • Fabricados con una mezcla de materiales reutilizados y vírgenes, lo que los convierte en una opción reciclable.
Material: Papel crepé Color: Marrón Código De La Serie: SR6114

Capuchones embutidos para tubos

Los tapones para tubos empotrados protegen los bordes biselados de los tubos y las paredes interiores de la corrosión y los daños. Puede utilizarse con ganchos de grúa para mover los tubos durante el almacenamiento y el tránsito. Resistente a temperaturas que van desde -30 C hasta +60 C.

  • Los capuchones embutidos protegen bordes biselados de tubos y paredes internas contra daños y corrosión. Pueden usarse con ganchos de grúas para mover tubos durante el almacenamiento, transporte y tendido.
  • Adecuados para una gama de especificaciones de tubos DIN: de DN 150hasta DN 1000.
Material: PEBD, PE Color: Negro, Amarillo Código De La Serie: SR1370, SR1371

  • de 8