Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Ajustable a presión A través del orificio Sin rosca

 (67 conjuntos de productos)


Capuchones para extremos redondos

Los tapones redondos estándar mantienen la suciedad y otros contaminantes fuera de tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.Se utilizan para proteger de forma segura tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.Evitan que la suciedad, los residuos, el polvo y otros contaminantes dañen los tubos.Se utilizan en aplicaciones industriales, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), y fontanería. Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SRF0068

Capuchones para extremos redondos - Estándar

Los tapones redondos estándar impiden la entrada de suciedad y otros contaminantes en tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.Hay disponibles tapones estándar, cortos y largos.Ideales para proteger tubos, tuberías y varillas.Ayudan a evitar desplazamientos accidentales. Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR5763

Capuchones para extremos redondos de vinilo

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Capuchones para extremos sin rosca

Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.

Instalación y extracción rápida y sencilla.

Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Protegen de forma segura tubos, tuberías y varillas con o sin rosca.
  • Instalación y extracción rápida y sencilla.
  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural Código De La Serie: SR1062, , SRF0023

Capuchones para poste de verja

Los tapones para postes de valla son cubiertas protectoras que se ajustan a la parte superior de los postes o tubos de la valla. Ofrece protección contra los daños causados por la intemperie y el deterioro de las aplicaciones. Se utiliza en los sectores residencial y comercial.Diseñados para encajar en la parte superior de los postes de las vallas, tuberías y tubos.Ayudan a proteger de los daños causados por la intemperie, la suciedad o la humedad.Se colocan y se quitan fácil y rápidamente. Material: PE Color: Blanco Código De La Serie: SRF0011

Capuchones para tornillos de cabeza Phillips

Estas tapas protegen los tornillos de cabeza en cruz expuestos de la penetración de polvo y suciedad. Son fáciles de instalar simplemente golpeándolas. Puede utilizarse para armarios eléctricos y cuadros de distribución.Diseñados para proteger del polvo y la suciedad los tornillos de estrella expuestos.Se instalan fácilmente simplemente apretándolos sobre la cabeza del tornilloSe utilizan en cuadros eléctricos, conmutadores y aplicaciones industriales. Material: PEAD, PEBD Color: Beige, Marfil, Blanco, Teca, Marrón claro, Marrón oscuro, Negro Código De La Serie: SR1806

Capuchones para tubos con nervio

Los tapones acanalados para tubos impiden la entrada de suciedad y otros contaminantes en tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Enmascara zonas durante los procesos de pintura. Puede resistir temperaturas de hasta 79,4 C.Protegen de la suciedad, el polvo o los residuos.Diseñados para aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), e industriales.Pueden soportar una temperatura máxima de 79,4 C. Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1046

Capuchones para tuerca

Los tapones para pernos prisioneros se conectan a los pernos prisioneros de las abrazaderas de los andamios y ofrecen una fuerte protección contra daños y deterioro. Su forma hace que la instalación sea rápida. Diseñadas para superar la prueba del tiempo y seguir siendo fiables.

  • Los capuchones para tuercas proporcionan protección en aplicaciones de andamiaje. Su diseño permite que se ajusten de forma segura a cualquier abrazadera de sujeción expuesta del andamiaje.
  • Ayuda a evitar el desgaste y reduce el riesgo de lesiones.
  • Adaptación ajustada y durabilidad.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SR1048

Capuchones protectores para espárragos

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, PE Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capuchones protectores para pernos

Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.

Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.

Disponibles en una variedad de colores.

  • Protegen las fijaciones de la manipulación y el desgaste.
  • Crean un aspecto acabado mejorar para su aplicación.
  • Una excelente opción para aplicaciones en el exterior.
Material: PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Verde, Marrón Código De La Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Capuchones protectores para terminales con junta tórica

Nuestra gama de capuchones protectores para terminales con junta tórica están diseñados para proteger los conectores protectores para terminales con junta tórica que se utilizan en las conexiones hidráulicas.

El diseño del capuchón presenta una longitud general mayor para ofrecer una mayor protección contra la entrada de suciedad y otros contaminantes. También incluye un anillo de retención moldeado en el extremo que se ajusta a presión bajo el conector para mantenerlo en su sitio durante el transporte y el procesamiento.

Nuestra gama es adecuada para tamaños de rosca UNF y JIC.

  • Diseñados para proteger los conectores para terminales con junta tórica usados en las conexiones hidráulicas.
  • Presentan una longitud general mayor para ofrecer más protección.
  • Adecuados para roscas UNF y JIC.
Material: PEBD Color: Negro, Azul Código De La Serie: SRCFST, SR1078

Capuchón con lengüeta troquelada

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Capuchón de Estrella

Los capuchones Torx están diseñados para encajar firmemente en los tornillos de cabeza Torx. Ofrecen un acabado limpio, al tiempo que las disimulan. Protege el tornillo contra el polvo, la suciedad y la humedad. Fácil de aplicar con un diseño de ajuste a presión. Entre sus aplicaciones se incluyen el montaje de automóviles, industrial y electrónico.

  • Encaja firmemente en la parte superior de los tornillos de cabeza Torx.
  • Impide la manipulación o el acceso no autorizado al tornillo.
  • Se utiliza en aplicaciones como la automoción, la industria y los montajes electrónicos.
Material: PEBD Color: Negro, Gris, Blanco Código De La Serie: SR1816

Conos de enmascaramiento

Los conos de enmascarar pueden utilizarse como tapones o tapas. Su forma cónica les permite adaptarse a una gran variedad de diámetros interiores y exteriores. Se puede asegurar con ganchos de pintura. Disponible en silicona y EPDM.

  • Solución de enmascaramiento versátil que puede utilizarse como tapa o tapón.
  • Diseño cónico.
  • Opciones de materiales de primera calidad y económicos.
Material: Silicona, EPDM Color: Morado, Rojo, Natural, Teja, Negro, Azul, Verde, Marrón, Amarillo Código De La Serie: SR1075, SR1091

Cubierta de tapas Unicap

Los tapones Unicap se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado, en diseños de perfil bajo y alto.

  • Diseñadas para ocultar y proteger tornillos o cabezas de pernos expuestos por motivos de seguridad o estéticos.
  • Disponibles en perfil bajo y perfil alto.
  • Son resistentes a la corrosión, la abrasión y los impactos debido a su material.
Material: PP, PEBD Color: Blanco, Teca, Sílex, Pantone Grey, Piedra, Blanquecino, Gris, Gris claro, Gris Plateado, Osprey, Negro, Natural, , Naranja, Plata, Acero inoxidable, Oro Código De La Serie: , SR1801

Cubierta guardapolvo USB

Estas cubiertas antipolvo están diseñadas para proteger los puertos USB y RJ del polvo, la suciedad, los residuos y la humedad, cuando no se utilizan. Resistente a temperaturas de hasta 150 C (302 F).

  • Evita que el polvo, la suciedad, los residuos y la humedad penetren en los componentes eléctricos.
  • Es resistente a temperaturas de hasta 150 C | 302 F
  • Se utiliza para aplicaciones que incluyen la industria tecnológica y cubre los conectores de impresoras, escáneres y otros dispositivos electrónicos con puertos USB.
Material: Nylon, Goma de Silicona, Plástico, EPDM Color: Negro, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRF0058

Embellecedores para Tornillos

Las tapas para tornillos van sobre la parte superior de los tornillos. Proporciona un acabado limpio, a la vez que protege contra el polvo y los daños. Se utiliza con tableros aglomerados chapados.Diseñados para proporcionar un aspecto acabado y profesional a la superficie.Proporcionan un acabado impecable y protegen los tornillos de la entrada de polvo y suciedad.Se utilizan para cubrir tornillos expuestos en muebles, armarios y aplicaciones de automoción. Material: PEBD Color: Marfil, Blanco, Marrón oscuro, Plata, Crema, Teca, Marrón claro Código De La Serie: , SR1612

Puntas de remate

Las puntas protegen los extremos expuestos de varillas y tubos, a la vez que proporcionan un aspecto cuidado. El sencillo diseño de encaje a presión permite una instalación rápida y fácil.Las puntas de remate son tapas versátiles con diversos usos.Ideales para la presentación y protección de productos.Duraderas y visualmente agradables. Material: PVC, TPE Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Tapafinales de patas ovalados

Los casquillos para pies ovalados están pensados para añadir estabilidad, proporcionar protección al suelo y un aspecto pulido a los equipos. Cubre los bordes afilados de los tubos y las patas ovaladas, proporcionando resistencia a los impactos y al desgaste. Son adaptables, lo que permite una fácil aplicación.

  • Diseñados para proporcionar estabilidad, protección y un aspecto acabado.
  • Hechos para patas tubulares o pies de forma ovalada.
  • Se utilizan para muebles, equipos y otras aplicaciones.
Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SR1522

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, PEBD Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069

Tapafinales de patas redondos - Estándar

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.

  • Protegen tubos, varillas y roscas.
  • Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.
  • Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas.
Material: PEBD, PVC Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Tapafinales para patas cuadradas

Las férulas Square Feet están pensadas para añadir estabilidad, protección del suelo y un aspecto pulido a los equipos. Cubre los bordes afilados de los tubos y las patas cuadradas, proporcionándoles resistencia a los impactos y al desgaste. Son adaptables, lo que permite una fácil aplicación.

  • Se utilizan para evitar que el agua, la humedad, la suciedad o el polvo dañen los extremos de los tubos.
  • Están diseñados para el acabado o la protección y se aplican para cubrir los bordes afilados de los tubos.
  • Pueden utilizarse en las industrias del automóvil, eléctrica y médica.
Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SR1521

Tapas con bridas para alta temperatura

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: Silicona Color: Amarillo, Gris, Transparente, Rosa Código De La Serie: SR5754

Tapas de conector de ajuste rápido

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
  • They can be reused.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRQCF

Tapas de extremo de ajuste a presión

Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

  • de 3