Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero Antideslizante Forma en C

 (2 conjuntos de productos)


Ganchos de soporte

Los ganchos de alambre de soporte son útiles para controlar cargas en diversas aplicaciones, como el acabado de pintura y la manipulación de materiales. Ideal para aplicaciones pesadas. Son resistentes a la corrosión.

  • Los ganchos proporcionan soporte para manipular cargas en una gran variedad de aplicaciones.
  • Ideales para acabados de pintura, tratamientos de superficies y manipulación de materiales.
  • Reutilizables.
Material: Hierro, Acero Color: Natural, Código De La Serie: SR1087

Patas con cuello de cisne

Patas de cuello de agarre, a veces referidas como puntillas de gota de sebo por su forma, son un sustituto atractivo de las ruedas con vástago o las patas con vástago. Insertadas en las patas o la base de una aplicación, permiten mover el mobiliario suave y fácilmente cuando es necesario. Ofrecen más estabilidad que unas ruedas, que probablemente se deslicen a un lado y a otro, sobre todo en suelos de baldosas o laminados.

Nuestra gama de patas de cuello de agarre incluye una base, o pata, de poliamida (PA) color negro y un vástago de acero galvanizado. El vástago de cuello de agarre hace que la instalación sea rápida, y la suave base de PA ofrece una maniobrabilidad sin esfuerzo.

Hay seis tipos entre los que elegir, que satisfacen una variedad de necesidades específicas de aplicaciones. El Tipo 4 tiene una base hueca.