Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero Autorroscante / Autoajustable Tornillos para encuadernar

 (2 conjuntos de productos)


Separadores

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Tornillos para encuadernar - Metal

Los postes de encuadernación de libros están hechos de metal, lo que ofrece una resistencia superior, durabilidad y una excelente resistencia al desgaste. Este grupo incluye el poste roscado macho y el lado del receptáculo hembra; ambas partes se unen para sujetar los papeles o materiales encuadernados (cada parte se vende por separado). A diferencia de su contraparte macho, los tornillos hembra de los libros no tienen un accionamiento en su cabeza..

Une varias hojas al atornillarlas a una pieza de acoplamiento con la mano o con un destornillador plano. Se utiliza para conjuntos de fijación de paneles, como tarjetas de muestras, cartas de color, catálogos, libros de muestras y muchos otros.

  • Ofrece una resistencia superior, durabilidad y una excelente resistencia al desgaste.
  • Une varias hojas al atornillarlas a una pieza de acoplamiento con la mano o con un destornillador plano.
  • Se utiliza para conjuntos de fijación de paneles, como tarjetas de muestras, cartas de color, catálogos, libros de muestras y muchos otros.
Material: Acero Color: Galvanizado, Negro, Chapado en níquel Código De La Serie: