Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero inoxidable Autorroscante / Autoajustable Impulso de arrastre

 (2 conjuntos de productos)


Abrazaderas sin fin para latiguillos

Las abrazaderas de manguera con tornillo sin fin están diseñadas para sujetar mangueras a racores y otros conectores. Para reducir la distorsión de la manguera al sujetar una manguera de goma flexible, utilice una banda estampada con bordes enrollados en lugar de una perforada. La correa se separa del alojamiento de la manguera, lo que permite instalarla y retirarla sin desconectar la manguera o el tubo. Se utiliza en diversos campos, como la automoción, la fontanería y la climatización.

  • Consisten en una banda estampada en lugar de perforada con bordes redondeados para evitar la distorsión de la manguera cuando se sujeta una manguera de goma flexible.
  • Su tornillo facilita la instalación y desinstalación y aprieta la banda alrededor de la manguera para crear un sellado seguro y a prueba de fugas.
  • Se utilizan en diversas industrias, como la automoción, la fontanería y los sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).
Material: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Color: Natural Código De La Serie: SR6100, SR6121

Separadores

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702