Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico A presión Espárrago roscado macho

 (24 conjuntos de productos)


Abrazadera - Distanciador, entrada lateral

Las abrazaderas con distanciador de entrada lateral sujetan los cables de forma segura. Tienen una base ahuecada que aporta mayor estabilidad y cubre el orificio por completo.

Los cables se insertan por el lateral de la abrazadera en aplicaciones en las que el espacio sea un problema. Las diferentes alturas de los espaciadores elevan los cables alejándolos de otros compañeros.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Clasificación UL94 V0

Abrazadera de bloqueo superior

Las abrazaderas para cables planos con cierre superior de montaje a presión son fáciles de instalar debido a su diseño de aplicación a presión. Estas abrazaderas para cables se cierran por la parte superior

Abrazadera mini para haz de cable plano con clip de fijación

Las miniabrazaderas para cables planos con cierre superior de montaje a presión son fáciles de instalar debido a su diseño de aplicación a presión. Son ideales para cables más ligeros y tienen un cierre superior

Abrazaderas - Colgantes

Diseño de una sola pieza que es automontable. Se instala rápidamente a mano. Hay disponibles muchos tamaños para distintos diámetros de haces y colores/materiales

Abrazaderas - Dual en media U, a presión

Perfil bajo para usar en tablas u otras aplicaciones con espacio limitado. Adecuada para el direccionamiento de dos haces de cables paralelos. Encaja rápidamente en un orificio de .125 pulgadas en un panel de 1/16 de pulgada. Reconocida por UL según #E71558. Disponible en tres tamaños diferentes para sujetar haces de 1/8 de pulgada, 3/16 de pulgada y 1/4 de pulgada. Nylon UL94 V-2 6/6, color natural

Abrazaderas - Fijación, clip con cierre regulable

El clip dentado sujeta el haz de forma segura. Regulables para una amplia gama de diámetros de haz. Aunque sujeta el haz con cierre, puede abrirse de nuevo para realizar cambios de trazado. Adecuadas para aplicaciones con alta vibración Una vez que el clip está cerrado, no se abrirá a menos que se libere la pestaña Disponibles en material UL94 V-2 o UL94 V-0

Abrazaderas - Media U, a presión

Abrazaderas de perfil bajo para usar en tablas u otras aplicaciones con espacio limitado. Adecuada para el montaje de haces en esquinas o bordes.

Abrazaderas - Montaje adhesivo/a presión, con acceso central, base remachada

These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.

They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • It has a webbed solution, which provides for even stress distribution while protecting wires from damaging factors.
  • The standoff design allows for better ventilation and prevents overheating.
  • Snap-lock or self-adhesive and require no further tools to install.
Material: PA66, Nylon Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2Código De La Serie: SRWCC,

Abrazaderas - Montaje adhesivo/atornillable, correa y hebilla

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Material: PA66, PA Color: Negro, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 HB, Código De La Serie: SRUMS,

Abrazaderas - Montaje de grapa, para tubo con cierre

Sujeta los tubos corrugados/enrollados u otros haces. Un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofrece un fuerte agarre. Seguro extraíble para un cómodo mantenimiento. El montaje de grapa se adapta bien a una amplia variedad de grosores de panel

Abrazaderas - Pasacable dual con grapa

Este pasacable dual con grapa ofrece la ventaja de guiar un tubo o una tubería de 25,0 mm, así como dos haces más pequeños de 6,0 mm por separado.

Se utiliza para fijar cables y tubos en un panel con un casquillo estriado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Clasificación ignífuga UL94 V2.

Abrazaderas - clip de cierre para orificio ciego, con base anclable

Esta abrazadera tiene un montaje de grapa y se encaja fácilmente en un orificio de montaje usando una llave de tubo hexagonal estándar de 6 mm introducida en la cabeza de montaje. La abrazadera se puede desmontar y es reutilizable para solucionar los problemas con facilidad.

Abrazaderas en U a presión

Abrazaderas de perfil bajo para usar en tablas u otras aplicaciones con espacio limitado. Adecuada para el montaje de haces en esquinas o bordes.

Abrazaderas para cable de montaje a presión

Puede abrirse y cerrarse múltiples veces para añadir o extraer cables. Gran base contorneada que asegura un montaje estable. Nylon 6/6

Arnés para cable con separador

Esta gama de clips para cables con cabeza remachada agrupará y sujetará los cables a la distancia deseada del panel, garantizando que no interfieran con los componentes sensibles.

Código De La Serie: SR2120

Asas empotradas - Con ajuste a presión

Nuestra gama de asas empotradas se insertan fácilmente en el orificio de montaje. El perfil embutido ofrece seguridad con una posición a ras del marco de la puerta sin perder eficacia en el agarre manual. Una variedad de materiales, acabados y tamaños permiten que esta gama sea la elección perfecta para armarios grandes y pequeños o cubiertas de maquinaria.

Código De La Serie: SR5466

Capuchones protectores para pernos

Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.

Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.

Disponibles en una variedad de colores.

  • Protegen las fijaciones de la manipulación y el desgaste.
  • Crean un aspecto acabado mejorar para su aplicación.
  • Una excelente opción para aplicaciones en el exterior.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Verde, Marrón Código De La Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Clip con cierre lateral

Las abrazaderas regulables disponen de un dentado para sujetar y bloquear los haces de cable con seguridad. Estas abrazaderas pueden volver a abrirse para realizar cambios de trazado.

Nuestra gama está fabricada con nylon 6/6 e incluye opciones que ya están equipadas con una banda autoadhesiva para una fijación cómoda y fácil de sus haces de cable. En los productos que no vengan equipados con una banda adhesiva, debe comprarse por separado. Consulte nuestra gama de Cintas para encontrar opciones adecuadas.

  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2

El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2068

Clip para cable plano

Los clips para cableado planos son sencillos de cerrar e incluyen una pestaña de liberación para una eliminación rápida y fácil de la acción de sujeción.

Clips para cables con cabeza remachada

Los clips para cables con cabeza remachada ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La base de ajuste a presión facilita la instalación y el pasacable dual garantiza más seguridad.

Guías de tarjeta horizontales

Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta horizontales satisfacen la necesidad del montaje horizontal de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.

Código De La Serie: SRRN

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Tapones para chapas metálicas

Los tapones para chapas metálicas se utilizan para cerrar agujeros durante el transporte o en productos acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón de nylon (PA 66) protege al manipulador de los fragmentos peligrosos que pueden surgir cuando se realizan orificios. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas de daños durante el transporte.

Disponibles en tres colores, muy útiles para la identificación por colores o para que vayan a juego con el producto terminado.

Los tapones para chapas metálicas se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos y se pueden retirar fácilmente.

  • Se utilizan para cerrar orificios durante el transporte.
  • Se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos.
  • Proporcionan un acabado limpio a sus aplicaciones.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Color: Natural, Negro, Gris, Blanco, Beige Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR2041

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.