10188774
1219081
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 0 | 29,5198 € |
1 - 4 | 28,66 € |
5 - 4 | 27,23 € |
5 + | 28,0469 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Estilo de fijación | Sin perforar (núcleo de latón) |
Tipo de montaje | Blank |
Diámetro del pomo | 80.0 mm |
Diámetro del pomo | 3.15 in |
Altura de la base | 15.0 mm |
Altura de la base | 0.591 in |
Diámetro general | 80.0 mm |
Diámetro general | 3.15 in |
Altura general | 40.0 mm |
Altura general | 1.575 in |
Número de lóbulos | 6 |
Medida de la rosca | Non Threaded |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar