10188743
1219074
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 24,4419 € |
| 10 - 49 | 11,639 € |
| 50 + | 11,0519 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Estilo de fijación | Sin perforar (núcleo de acero) |
| Tipo de montaje | Blank |
| Diámetro del pomo | 2.756 in |
| Diámetro del pomo | 70.0 mm |
| Altura de la base | 0.472 in |
| Altura de la base | 12.0 mm |
| Diámetro general | 2.756 in |
| Diámetro general | 70.0 mm |
| Altura general | 1.299 in |
| Altura general | 33.0 mm |
| Número de lóbulos | 6 |
| Medida de la rosca | Non Threaded |
| Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar