10195017
1220665
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 77,2809 € |
| 5 + | 73,4184 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Material completo | Aluminio fundido |
| Tipo del asa | Asa giratoria |
| Estilo de la rueda de mano | Con asa |
| Tipo de orificio | Bore Hole |
| Material de la rueda | Aluminio |
| Tipo de rueda | Two-Spoke |
| Diámetro del asa | 25.0 mm |
| Diámetro del asa | 0.984 in |
| Altura del asa | 3.366 in |
| Altura del asa | 85.5 mm |
| Diámetro de la rueda manual | 7.874 in |
| Diámetro de la rueda manual | 200.0 mm |
| Diámetro del núcleo | 1.654 in |
| Diámetro del núcleo | 42.0 mm |
| Altura general | 2.087 in |
| Altura general | 53.0 mm |
| Número de radiales | 2 |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar