10194973
1220661
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 53,7351 € |
| 5 + | 51,0365 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Material completo | Aluminio fundido |
| Tipo del asa | Asa giratoria |
| Estilo de la rueda de mano | Con asa |
| Tipo de orificio | Bore Hole |
| Material de la rueda | Aluminio |
| Tipo de rueda | Two-Spoke |
| Diámetro del asa | 22.0 mm |
| Diámetro del asa | 0.866 in |
| Altura del asa | 60.5 mm |
| Altura del asa | 2.382 in |
| Diámetro de la rueda manual | 125.0 mm |
| Diámetro de la rueda manual | 4.921 in |
| Diámetro del núcleo | 31.0 mm |
| Diámetro del núcleo | 1.22 in |
| Altura general | 45.0 mm |
| Altura general | 1.772 in |
| Número de radiales | 2 |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar