Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10632796
1220652
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Plata |
|---|---|
| Material completo | Aluminio fundido |
| Tipo del asa | Asa giratoria |
| Estilo de la rueda de mano | Con asa |
| Tipo de orificio | Bore Hole |
| Material de la rueda | Aluminio |
| Tipo de rueda | Solid |
| Diámetro del asa | 0.984 in |
| Diámetro del asa | 25.0 mm |
| Altura del asa | 3.366 in |
| Altura del asa | 85.5 mm |
| Diámetro de la rueda manual | 7.874 in |
| Diámetro de la rueda manual | 200.0 mm |
| Altura bajo la rueda | 24.0 mm |
| Altura bajo la rueda | 0.945 in |
| Diámetro del núcleo | 42.0 mm |
| Diámetro del núcleo | 1.654 in |
| Altura general | 53.0 mm |
| Altura general | 2.087 in |
| Número de radiales | 0 |
| Código de material | 7616999099 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar