Menu Search

Volantes - Dos radios de tecnopolímero

En stock

Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Estilo de la rueda de mano Material de la rueda Número de radiales Diámetro de la rueda manual Compra
19,2919 € - 20,3013 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Sin asa
PP
2
160.0 mm
12,1849 € - 12,8235 € 92 En stock
Negro
Sin asa
PP
2
80.0 mm
19,4824 € - 20,5021 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Sin asa
Nylon
2
100.0 mm
295,3731 € - 310,9158 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Sin asa
Acero
4
250.0 mm
46,8032 € - 49,2649 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
Nylon
2
200.0 mm
45,7629 € - 48,1628 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
PP
2
99.0 mm
51,9017 € - 54,6312 € 73 En stock
Negro
Con asa
PP
2
160.0 mm
87,5397 € - 92,1438 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
PP
2
250.0 mm
22,1347 € - 23,2883 € 28 En stock
Negro
Con asa
PP
2
125.0 mm
100,5743 € - 105,8685 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Con asa
Aluminio
2
140.0 mm
40,9528 € - 43,1055 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
Nylon
0
150.0 mm
31,1678 € - 32,8158 € 11 En stock
Negro
Sin asa
Nylon
2
160.0 mm
106,399 € - 111,9919 € 5 En stock
Negro
Sin asa
Acero
4
250.0 mm
31,1729 € - 32,8158 € 34 En stock
Negro
Con asa
Nylon
2
130.0 mm
54,5797 € - 57,4534 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
Nylon
0
150.0 mm
48,307 € - 50,8511 € 41 En stock
Negro
Con asa
PP
2
125.0 mm
66,5483 € - 70,0503 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
PP
2
200.0 mm
35,1745 € - 37,0285 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
PP
2
80.0 mm
38,9546 € - 41,0043 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
Nylon
2
160.0 mm
70,1327 € - 73,8304 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
Nylon
0
200.0 mm
  • de 3
Rueda manual 160.0 mm Orificio escariado 16.0 mm 27.0 mm PP Negro

10189788

Rango de precios
20,3013 € - 19,2919 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    160.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    51.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    40.0 mm
  • Altura general
    51.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 80.0 mm Orificio escariado 10.0 mm 17.0 mm PP Negro

10189900

Rango de precios
12,8235 € - 12,1849 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    80.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    35.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    25.0 mm
  • Altura general
    35.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda de control manual 100.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271162

Rango de precios
20,5021 € - 19,4824 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    100.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    44.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    28.0 mm
  • Altura general
    44.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda de control manual 250.0 mm 17.0 mm Acero Natural

10271094

Rango de precios
310,9158 € - 295,3731 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    250.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    48.0 mm
  • Diámetro general
    250.0 mm
  • Altura general
    48.0 mm
  • Color
    Natural
Rueda de control manual 200.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271230

Rango de precios
49,2649 € - 46,8032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    200.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    61.0 mm
  • Altura del asa
    76.0 mm
  • Diámetro general
    200.0 mm
  • Altura general
    137.0 mm
Rueda manual 99.0 mm Orificio escariado 10.0 mm 17.0 mm PP Negro

10189665

Rango de precios
48,1628 € - 45,7629 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    99.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    37.0 mm
  • Altura del asa
    60.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    25.5 mm
  • Altura general
    97.0 mm
Rueda manual 160.0 mm Orificio escariado 14.0 mm 27.0 mm PP Negro

10189757

Rango de precios
54,6312 € - 51,9017 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    160.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    51.0 mm
  • Altura del asa
    80.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    40.0 mm
  • Altura general
    131.0 mm
Rueda manual 250.0 mm Orificio escariado 24.0 mm 38.0 mm PP Negro

10189832

Rango de precios
92,1438 € - 87,5397 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    250.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    69.0 mm
  • Altura del asa
    90.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    57.0 mm
  • Altura general
    159.0 mm
Rueda manual 125.0 mm Orificio escariado 12.0 mm 22.0 mm PP Negro

10189696

Rango de precios
23,2883 € - 22,1347 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    125.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    44.0 mm
  • Altura del asa
    65.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    31.0 mm
  • Altura general
    109.0 mm
Rueda manual 140.0 mm Taladro 14.0 mm 19.5 mm Aluminio

10271025

Rango de precios
105,8685 € - 100,5743 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    140.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    36.0 mm
  • Color
    Natural
Rueda de control manual 150.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271117

Rango de precios
43,1055 € - 40,9528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    150.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    53.0 mm
  • Altura del asa
    76.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    38.0 mm
  • Altura general
    129.0 mm
Rueda de control manual 160.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271186

Rango de precios
32,8158 € - 31,1678 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    160.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    56.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    40.0 mm
  • Altura general
    56.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda de control manual 250.0 mm 17.0 mm Acero Negro

10271070

Rango de precios
111,9919 € - 106,399 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    250.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    47.0 mm
  • Diámetro general
    250.0 mm
  • Altura general
    47.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda de control manual 130.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271216

Rango de precios
32,8158 € - 31,1729 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    130.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    50.0 mm
  • Altura del asa
    66.0 mm
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Altura general
    116.0 mm
Rueda de control manual 150.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271148

Rango de precios
57,4534 € - 54,5797 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    150.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    53.0 mm
  • Altura del asa
    98.0 mm
  • Diámetro general
    150.0 mm
  • Altura general
    151.0 mm
Rueda manual 125.0 mm Orificio escariado 12.0 mm 22.0 mm PP Negro

10189719

Rango de precios
50,8511 € - 48,307 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    125.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    44.0 mm
  • Altura del asa
    65.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    31.0 mm
  • Altura general
    109.0 mm
Rueda manual 200.0 mm Orificio escariado 20.0 mm 34.0 mm PP Negro

10189801

Rango de precios
70,0503 € - 66,5483 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    200.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    61.0 mm
  • Altura del asa
    80.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    50.0 mm
  • Altura general
    141.0 mm
Rueda manual 80.0 mm Orificio escariado 8.0 mm 17.0 mm PP Negro

10189894

Rango de precios
37,0285 € - 35,1745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    80.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    35.0 mm
  • Altura del asa
    45.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    25.0 mm
  • Altura general
    80.0 mm
Rueda de control manual 160.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271223

Rango de precios
41,0043 € - 38,9546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    160.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    56.0 mm
  • Altura del asa
    76.0 mm
  • Diámetro general
    160.0 mm
  • Altura general
    132.0 mm
Rueda de control manual 200.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271155

Rango de precios
73,8304 € - 70,1327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    200.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    61.0 mm
  • Altura del asa
    98.0 mm
  • Diámetro general
    200.0 mm
  • Altura general
    159.0 mm