Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Estilo de la rueda de mano | Material de la rueda | Número de radiales | Diámetro de la rueda manual | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,7124 € - 131,2838 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Con asa
|
Aluminio
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 58,5143 € - 61,5837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 38,9546 € - 41,0043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 284,2491 € - 628,3515 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Sin asa
|
Acero
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 38,9546 € - 41,0043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 70,1327 € - 73,8304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 48,5851 € - 51,1498 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 20,4558 € - 21,527 € | 64 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 41,8798 € - 44,0737 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 12,5145 € - 13,1737 € | 55 En stock |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 19,2919 € - 20,3013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 12,1849 € - 12,8235 € | 92 En stock |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 31,1729 € - 32,8158 € | 2 En stock |
Negro
|
Con asa
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 54,5797 € - 57,4534 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 48,307 € - 50,8511 € | 41 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 66,5483 € - 70,0503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 35,1745 € - 37,0285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 27,192 € - 28,6237 € | 2 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 17,9941 € - 18,9417 € | 77 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 19,2919 € - 20,3013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar